magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSL-G - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsl/qsl_g.prj},{NB=132053 QSL-G1/4-10-50},{TNR=132053},{TYP=QSL-G1/4-10-50},{D1=G1/4A},{NENN=8.000},{D2=10},{VERS=1},{D5=17.500},{H1=25.200},{H2=4.800},{H5=1.900},{L1=26.000},{SW=17.000},{T=20.200},{CNSMASSEXACT=0.026},{MOM=9 ±1.8},{DNC=0},{D11=15.500},{H11=7.100},{H12=5.600},{L11=6.500},{D1N=13.157},{ZOLL=1/4},{Z=16.800},{K1=17.000},{FDTQS=-},{FDTQSV2=-},{GTIN=4052568027056}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D2
공압 포트 2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
186116 QSL-G1/8-4
186116
QSL-G1/8-4
G1/8A
4
10.000
21.100
4.200
1.900
18.700
13.000
14.900
0.013
7 ±1.4
4052568039264
132048 QSL-G1/8-4-100
132048
QSL-G1/8-4-100
G1/8A
4
10.000
21.100
4.200
1.900
18.700
13.000
14.900
0.013
7 ±1.4
4052568027001
186117 QSL-G1/8-6
186117
QSL-G1/8-6
G1/8A
6
12.500
21.600
4.200
1.900
20.300
13.000
16.950
0.014
7 ±1.4
4052568004989
132049 QSL-G1/8-6-100
132049
QSL-G1/8-6-100
G1/8A
6
12.500
21.600
4.200
1.900
20.300
13.000
16.950
0.014
7 ±1.4
4052568027018
186119 QSL-G1/8-8
186119
QSL-G1/8-8
G1/8A
8
14.500
22.100
4.200
1.900
22.700
13.000
18.100
0.015
7 ±1.4
4052568039271
132050 QSL-G1/8-8-50
132050
QSL-G1/8-8-50
G1/8A
8
14.500
22.100
4.200
1.900
22.700
13.000
18.100
0.015
7 ±1.4
4052568027025
186118 QSL-G1/4-6
186118
QSL-G1/4-6
G1/4A
6
12.500
24.700
4.800
1.900
21.800
17.000
16.950
0.021
9 ±1.8
4052568014667
132051 QSL-G1/4-6-100
132051
QSL-G1/4-6-100
G1/4A
6
12.500
24.700
4.800
1.900
21.800
17.000
16.950
0.021
9 ±1.8
4052568027032
186120 QSL-G1/4-8
186120
QSL-G1/4-8
G1/4A
8
14.500
24.700
4.800
1.900
23.700
17.000
18.100
0.023
9 ±1.8
4052568014674
132052 QSL-G1/4-8-50
132052
QSL-G1/4-8-50
G1/4A
8
14.500
24.700
4.800
1.900
23.700
17.000
18.100
0.023
9 ±1.8
4052568027049
186122 QSL-G1/4-10
186122
QSL-G1/4-10
G1/4A
10
17.500
25.200
4.800
1.900
26.000
17.000
20.200
0.026
9 ±1.8
4052568039295
132053 QSL-G1/4-10-50
132053
QSL-G1/4-10-50
G1/4A
10
17.500
25.200
4.800
1.900
26.000
17.000
20.200
0.026
9 ±1.8
4052568027056
186351 QSL-G1/4-12
186351
QSL-G1/4-12
G1/4A
12
21.000
26.500
4.800
1.900
29.000
17.000
23.400
0.029
9 ±1.8
4052568041366
132054 QSL-G1/4-12-20
132054
QSL-G1/4-12-20
G1/4A
12
21.000
26.500
4.800
1.900
29.000
17.000
23.400
0.029
9 ±1.8
4052568027063
186121 QSL-G3/8-8
186121
QSL-G3/8-8
G3/8A
8
14.500
27.200
5.800
2.400
24.700
19.000
18.100
0.030
15.5 ±3.1
4052568039288
132055 QSL-G3/8-8-50
132055
QSL-G3/8-8-50
G3/8A
8
14.500
27.200
5.800
2.400
24.700
19.000
18.100
0.030
15.5 ±3.1
4052568027070
186123 QSL-G3/8-10
186123
QSL-G3/8-10
G3/8A
10
17.500
28.200
5.800
2.400
27.000
19.000
20.200
0.033
15.5 ±3.1
4052568039301
132056 QSL-G3/8-10-20
132056
QSL-G3/8-10-20
G3/8A
10
17.500
28.200
5.800
2.400
27.000
19.000
20.200
0.033
15.5 ±3.1
4052568027087
186124 QSL-G3/8-12
186124
QSL-G3/8-12
G3/8A
12
21.000
28.700
5.800
2.400
29.700
19.000
23.400
0.037
15.5 ±3.1
4052568039318
132057 QSL-G3/8-12-20
132057
QSL-G3/8-12-20
G3/8A
12
21.000
28.700
5.800
2.400
29.700
19.000
23.400
0.037
15.5 ±3.1
4052568027094
186348 QSL-G3/8-16
186348
QSL-G3/8-16
G3/8A
16
25.000
45.000
6.600
2.200
33.100
24.000
24.100
0.077
15.5 ±3.1
4052568041342
186125 QSL-G1/2-12
186125
QSL-G1/2-12
G1/2A
12
21.000
32.200
6.800
2.400
30.700
24.000
23.400
0.067
26 ±5.2
4052568014681
132058 QSL-G1/2-12-20
132058
QSL-G1/2-12-20
G1/2A
12
21.000
32.200
6.800
2.400
30.700
24.000
23.400
0.067
26 ±5.2
4052568027100
186126 QSL-G1/2-16
186126
QSL-G1/2-16
G1/2A
16
25.000
46.000
7.600
2.500
33.100
24.000
24.100
0.075
26 ±5.2
4052568014698
132059 QSL-G1/2-16-20
132059
QSL-G1/2-16-20
G1/2A
16
25.000
46.000
7.600
2.500
33.100
24.000
24.100
0.075
26 ±5.2
4052568027117
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청