magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PAGN-P - 플랜지 압력 게이지
Festo
제품 (A - Z)
P
PAGN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/p/pagn/pagn_p_asmtab.prj},{NB=8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1},{TNR=8037005},{TYP=PAGN-P-63-1.6M-G14-1},{BG=63.000},{D1=68.000},{D2=63.000},{D3=59.600},{D4=G1/4},{D5=9.500},{D6=5.000},{D7=59.800},{D8=62.200},{L1=42.500},{L2=29.500},{L3=4.800},{L4=13.000},{L5=11.000},{L6=2.000},{L7=6.000},{L8=3.000},{L9=79.000},{L10=70.000},{L11=28.000},{L12=43.900},{L13=23.200},{T1=2.500},{SW1=14.000},{W1=11.000},{W2=34.400},{PPATH=assemblies/pagn_p_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.120},{GTIN=4052568430153}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
SW1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8037006 PAGN-P-40-1M-G14
8037006
PAGN-P-40-1M-G14
45.000
40.000
38.500
G1/4
9.500
5.000
43.000
26.500
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
2.500
56.000
48.000
14.000
0.080
4052568430160
8037007 PAGN-P-40-1.6M-G1...
8037007
PAGN-P-40-1.6M-G14
45.000
40.000
38.500
G1/4
9.500
5.000
43.000
26.500
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
2.500
56.000
48.000
14.000
0.080
4052568430177
8037008 PAGN-P-50-1M-G14
8037008
PAGN-P-50-1M-G14
54.000
49.500
46.500
G1/4
9.500
5.000
43.300
26.800
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
3.500
66.000
57.000
14.000
0.100
4052568430184
8037009 PAGN-P-50-1.6M-G1...
8037009
PAGN-P-50-1.6M-G14
54.000
49.500
46.500
G1/4
9.500
5.000
43.300
26.800
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
3.500
66.000
57.000
14.000
0.100
4052568430191
8037000 PAGN-P-63-1M-G14
8037000
PAGN-P-63-1M-G14
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430108
8037001 PAGN-P-63-1.6M-G1...
8037001
PAGN-P-63-1.6M-G14
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430115
8037002 PAGN-P-63-0.1M-G1...
8037002
PAGN-P-63-0.1M-G14-1
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430122
8037003 PAGN-P-63-0.4M-G1...
8037003
PAGN-P-63-0.4M-G14-1
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430139
8037004 PAGN-P-63-0.6M-G1...
8037004
PAGN-P-63-0.6M-G14-1
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430146
8037005 PAGN-P-63-1.6M-G1...
8037005
PAGN-P-63-1.6M-G14-1
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568430153
8178626 PAGN-P-40-1M-G14-...
8178626
PAGN-P-40-1M-G14-CPA
45.000
40.000
38.500
G1/4
9.500
5.000
43.000
26.500
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
2.500
56.000
48.000
14.000
0.080
4052568647735
8178627 PAGN-P-40-1.6M-G1...
8178627
PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA
45.000
40.000
38.500
G1/4
9.500
5.000
43.000
26.500
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
2.500
56.000
48.000
14.000
0.080
4052568647742
8178628 PAGN-P-50-1M-G14-...
8178628
PAGN-P-50-1M-G14-CPA
54.000
49.500
46.500
G1/4
9.500
5.000
43.300
26.800
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
3.500
66.000
57.000
14.000
0.100
4052568647759
8178629 PAGN-P-50-1.6M-G1...
8178629
PAGN-P-50-1.6M-G14-CPA
54.000
49.500
46.500
G1/4
9.500
5.000
43.300
26.800
4.500
13.000
11.000
2.000
5.000
3.500
66.000
57.000
14.000
0.100
4052568647766
8178630 PAGN-P-63-1M-G14-...
8178630
PAGN-P-63-1M-G14-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634384
8178631 PAGN-P-63-1.6M-G1...
8178631
PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634391
8178632 PAGN-P-63-0.1M-G1...
8178632
PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634605
8178633 PAGN-P-63-0.4M-G1...
8178633
PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634612
8178634 PAGN-P-63-0.6M-G1...
8178634
PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634629
8178635 PAGN-P-63-1.6M-G1...
8178635
PAGN-P-63-1.6M-G14-1-CPA
68.000
63.000
59.600
G1/4
9.500
5.000
42.500
29.500
4.800
13.000
11.000
2.000
6.000
3.000
79.000
70.000
14.000
0.120
4052568634636
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XT Bushing - XT Bushing
Maska
01.02.2007
PAGL - 압력 게이지
Festo
29.08.2023
FMAP - 정밀 플랜지 압력 게이지
Festo
22.08.2023
FMA - 플랜지 압력 게이지
Festo
22.08.2023
FVAM - 진공 게이지
Festo
22.08.2023
MA - 40/50 - MPA - 압력 게이지
Festo
29.08.2023
MA-40-G1/4-EN - 압력 게이지
Festo
29.08.2023
Bushing J Metric - QD Bushing
Maska
20.06.2007
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Bushing SK - QD Bushing
Maska
28.08.2006
Bushing SH Metric - QD Bushing
Maska
05.09.2006
Bushing SH - QD Bushing
Maska
18.09.2006
EMCA - 통합형 드라이브
Festo
22.08.2023
Bushing F Metric - QD Bushing
Maska
20.06.2007
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청