magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-T - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_t.prj},{NB=578396 NPQH-T-G14-Q8-P10},{TNR=578396},{TYP=NPQH-T-G14-Q8-P10},{D1=G1/4},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{L1=45.000},{H1=21.500},{H2=6.500},{H3=2.500},{T1=16.000},{SW=13.000},{CNSMASSEXACT=0.0341},{D1N=13.157},{Z=13.800},{D6=16.000},{GTIN=4052568060992}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578390 NPQH-T-M5-Q4-P10
578390
NPQH-T-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
35.000
14.500
4.000
1.000
13.000
9.000
0.0139
4052568060930
578392 NPQH-T-G18-Q4-P10
578392
NPQH-T-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.000
39.000
18.000
5.000
1.000
13.000
13.000
0.0207
4052568060954
578391 NPQH-T-M5-Q6-P10
578391
NPQH-T-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
41.000
14.500
4.000
1.000
15.800
9.000
0.0207
4052568060947
578393 NPQH-T-G18-Q6-P10
578393
NPQH-T-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
44.000
18.000
5.000
1.000
15.800
13.000
0.0252
4052568060961
578395 NPQH-T-G14-Q6-P10
578395
NPQH-T-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
44.000
21.500
6.500
2.500
15.800
13.000
0.0299
4052568060985
578394 NPQH-T-G18-Q8-P10
578394
NPQH-T-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
45.000
18.000
5.000
1.000
16.000
13.000
0.0307
4052568060978
578396 NPQH-T-G14-Q8-P10
578396
NPQH-T-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
45.000
21.500
6.500
2.500
16.000
13.000
0.0341
4052568060992
578399 NPQH-T-G38-Q8-P10
578399
NPQH-T-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
46.000
25.500
7.000
2.500
16.000
16.000
0.0467
4052568061029
578397 NPQH-T-G14-Q10-P10
578397
NPQH-T-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
52.000
22.000
6.500
1.000
18.300
16.000
0.0444
4052568061005
578400 NPQH-T-G38-Q10-P10
578400
NPQH-T-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
52.000
25.500
7.000
2.500
18.300
16.000
0.0501
4052568061036
578402 NPQH-T-G12-Q10-P10
578402
NPQH-T-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
52.000
27.500
8.500
3.000
18.300
16.000
0.0551
4052568061050
578398 NPQH-T-G14-Q12-P10
578398
NPQH-T-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
57.000
25.500
6.500
1.000
19.500
19.000
0.0774
4052568061012
578401 NPQH-T-G38-Q12-P10
578401
NPQH-T-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
57.000
26.000
7.000
1.000
19.500
19.000
0.0759
4052568061043
578403 NPQH-T-G12-Q12-P10
578403
NPQH-T-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
57.000
30.500
8.500
3.000
19.500
19.000
0.0842
4052568061067
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청