magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-Y - Y - 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npfc/npfc_y.prj},{NB=8030230 NPFC-Y-3G12-F},{TNR=8030230},{TYP=NPFC-Y-3G12-F},{VERS=4},{D1=18.500},{D2=26.0},{D4=26.000},{T=G1/2},{TC=20.955},{T1=0},{T1C=0.000},{T2=0},{T2C=0.000},{A=14.0},{A1=0.0},{A2=0.0},{B=57.30},{E=45.00},{SW=26},{CNSMASSEXACT=0.1446},{VERS2=1},{GTIN=4052568063320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8030228 NPFC-Y-3G14-F
8030228
NPFC-Y-3G14-F
11.500
17.0
17.000
G1/4
0
0
11.0
0.0
0.0
36.80
32.00
17
0.0416
4052568063306
8030229 NPFC-Y-3G38-F
8030229
NPFC-Y-3G38-F
15.000
22.0
22.000
G3/8
0
0
11.5
0.0
0.0
46.00
37.00
22
0.0919
4052568063313
8030230 NPFC-Y-3G12-F
8030230
NPFC-Y-3G12-F
18.500
26.0
26.000
G1/2
0
0
14.0
0.0
0.0
57.30
45.00
26
0.1446
4052568063320
8030231 NPFC-Y-R18-2G18-M...
8030231
NPFC-Y-R18-2G18-MFF
5.500
8.5
14.000
0
R1/8
G1/8
0.0
9.0
8.5
32.50
32.80
14
0.0307
4052568063337
8030232 NPFC-Y-R14-2G14-M...
8030232
NPFC-Y-R14-2G14-MFF
8.000
11.5
17.000
0
R1/4
G1/4
0.0
11.0
9.5
37.00
37.00
17
0.0408
4052568063344
8030233 NPFC-Y-R38-2G38-M...
8030233
NPFC-Y-R38-2G38-MFF
11.000
15.0
22.000
0
R3/8
G3/8
0.0
12.5
10.5
46.00
46.00
22
0.0867
4052568063351
8030234 NPFC-Y-R12-2G12-M...
8030234
NPFC-Y-R12-2G12-MFF
15.000
18.5
26.000
0
R1/2
G1/2
0.0
16.5
13.0
57.30
57.30
26
0.1385
4052568063368
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청