magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFRS - 필터 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
L
LFRS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfrs/lfrs_asmtab.prj},{NB=194837 LFRS-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A},{TNR=194837},{TYP=LFRS-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A},{INFO=2022-06-30},{B1=96.000},{B2=80.000},{B3=66.000},{B4=107.000},{D1=G 1/2},{D2=49.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=50.000},{D6=65.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=275.000},{L3=90.000},{L4=105.000},{L5=4.000},{L6=135.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=1.880},{PPATH=assemblies/lfrs_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2022},{GTIN=4052568155667}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
194704 LFRS-1/8-D-5M-MINI
194704
LFRS-1/8-D-5M-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154349
194706 LFRS-1/8-D-5M-MINI...
194706
LFRS-1/8-D-5M-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154363
194705 LFRS-1/8-D-5M-O-MI...
194705
LFRS-1/8-D-5M-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154356
194707 LFRS-1/8-D-5M-O-MI...
194707
LFRS-1/8-D-5M-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154370
194700 LFRS-1/8-D-7-MINI
194700
LFRS-1/8-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154301
194702 LFRS-1/8-D-7-MINI-...
194702
LFRS-1/8-D-7-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154325
194701 LFRS-1/8-D-7-O-MIN...
194701
LFRS-1/8-D-7-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154318
194703 LFRS-1/8-D-7-O-MIN...
194703
LFRS-1/8-D-7-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154332
194696 LFRS-1/8-D-MINI
194696
LFRS-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154264
194697 LFRS-1/8-D-MINI-A
194697
LFRS-1/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154271
194698 LFRS-1/8-D-O-MINI
194698
LFRS-1/8-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.510
4052568154288
194699 LFRS-1/8-D-O-MINI-...
194699
LFRS-1/8-D-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/8
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.510
4052568154295
194716 LFRS-1/4-D-5M-MINI
194716
LFRS-1/4-D-5M-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154462
194718 LFRS-1/4-D-5M-MINI...
194718
LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154486
194717 LFRS-1/4-D-5M-O-MI...
194717
LFRS-1/4-D-5M-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154479
194719 LFRS-1/4-D-5M-O-MI...
194719
LFRS-1/4-D-5M-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154493
194712 LFRS-1/4-D-7-MINI
194712
LFRS-1/4-D-7-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154424
194714 LFRS-1/4-D-7-MINI-...
194714
LFRS-1/4-D-7-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154448
194713 LFRS-1/4-D-7-O-MIN...
194713
LFRS-1/4-D-7-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154431
194715 LFRS-1/4-D-7-O-MIN...
194715
LFRS-1/4-D-7-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154455
194708 LFRS-1/4-D-MINI
194708
LFRS-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154387
194709 LFRS-1/4-D-MINI-A
194709
LFRS-1/4-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.560
4052568154394
194710 LFRS-1/4-D-O-MINI
194710
LFRS-1/4-D-O-MINI
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.510
4052568154400
194711 LFRS-1/4-D-O-MINI-...
194711
LFRS-1/4-D-O-MINI-A
64.000
52.000
40.000
76.000
G 1/4
31.000
M4
M36x1.5
41.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.510
4052568154417
194740 LFRS-1/4-D-5M-MIDI
194740
LFRS-1/4-D-5M-MIDI
85.000
70.000
55.000
95.000
G 1/4
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
1.140
4052568154707
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청