magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRC (USA) - 서비스 유닛 조합
Festo
제품 (A - Z)
F
FRC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/frc/frc_usa_asmtab.prj},{NB=173860 FRC-1/2-D-MIDI-NPT},{TNR=173860},{TYP=FRC-1/2-D-MIDI-NPT},{INFO=},{ANSCH1=1/2},{O=-},{TYP2=MIDI},{ST=2.000},{GR=3.000},{ANSCH=15.000},{PPATH=assemblies/frc_asmtpl.prj},{V=1.000},{DI=-},{MICROCONN=-},{B1=140},{B2=125},{B3=55},{B4=95},{D1=1/2NPT},{D2=50},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=50},{D6=52},{H1=32},{H2=22},{L1=250},{L2=204},{L3=80},{L4=99},{L5=120},{L6=130},{L7=60},{L8=15},{L9=19},{L10=3},{T1=8},{SW1=14},{SW2=24},{XHUB=2.000},{PLZ1=LFR-1/2-D-MIDI-NPT},{PLZ2=LOE-1/2-D-MIDI-NPT},{BEF1=-},{BEF2=FRB-D-MIDI},{AP=1.000},{EOLDATE=},{MUTTER=1},{GTIN=4052568315306}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173828 FRC-1/8-D-MINI-NPT
173828
FRC-1/8-D-MINI-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568314989
173829 FRC-1/8-D-MINI-A-N...
173829
FRC-1/8-D-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568314996
173830 FRC-1/8-D-O-MINI-N...
173830
FRC-1/8-D-O-MINI-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315009
173831 FRC-1/8-D-O-MINI-A...
173831
FRC-1/8-D-O-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315016
173832 FRC-1/8-D-5M-MINI-...
173832
FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315023
173833 FRC-1/8-D-5M-MINI-...
173833
FRC-1/8-D-5M-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315030
173834 FRC-1/8-D-7-MINI-N...
173834
FRC-1/8-D-7-MINI-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315047
173835 FRC-1/8-D-7-MINI-A...
173835
FRC-1/8-D-7-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315054
173836 FRC-1/4-D-MINI-NPT
173836
FRC-1/4-D-MINI-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315061
173837 FRC-1/4-D-MINI-A-N...
173837
FRC-1/4-D-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315078
173838 FRC-1/4-D-O-MINI-N...
173838
FRC-1/4-D-O-MINI-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315085
173839 FRC-1/4-D-O-MINI-A...
173839
FRC-1/4-D-O-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315092
173840 FRC-1/4-D-5M-MINI-...
173840
FRC-1/4-D-5M-MINI-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315108
173841 FRC-1/4-D-5M-MINI-...
173841
FRC-1/4-D-5M-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315115
173842 FRC-1/4-D-7-MINI-N...
173842
FRC-1/4-D-7-MINI-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315122
173843 FRC-1/4-D-7-MINI-A...
173843
FRC-1/4-D-7-MINI-A-NPT
104
92
40
76
1/4NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315139
173844 FRC-3/8-D-MINI-NPT
173844
FRC-3/8-D-MINI-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315146
173845 FRC-3/8-D-MINI-A-N...
173845
FRC-3/8-D-MINI-A-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315153
173846 FRC-3/8-D-O-MINI-N...
173846
FRC-3/8-D-O-MINI-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315160
173847 FRC-3/8-D-O-MINI-A...
173847
FRC-3/8-D-O-MINI-A-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.600
4052568315177
173848 FRC-3/8-D-5M-MINI-...
173848
FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315184
173849 FRC-3/8-D-5M-MINI-...
173849
FRC-3/8-D-5M-MINI-A-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315191
173850 FRC-3/8-D-7-MINI-N...
173850
FRC-3/8-D-7-MINI-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315207
173851 FRC-3/8-D-7-MINI-A...
173851
FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT
110
92
40
76
3/8NPT
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
14
22
0.660
4052568315214
173852 FRC-3/8-D-MIDI-NPT
173852
FRC-3/8-D-MIDI-NPT
140
125
55
95
3/8NPT
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
14
24
1.440
4052568315221
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청