magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EXPT - Tripod kinematics
Festo
제품 (A - Z)
E
EXPT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/expt/expt_asmtab.prj},{NB=569799 EXPT-95-E4-T0-HHH---(2_07500,1)},{TNR=569799},{TYP=EXPT},{INFO=},{ARB=95},{ANT=E4},{MOT=-},{ANB=T0},{ANTHUB=578},{ANMO=},{PAR=-},{STE=},{MEH=},{BED=},{LEI=},{VOR=},{HUBST=2},{W=0},{SCREWS=0},{ARBS=1},{A=1394.000},{B1=419.330},{B2=107.200},{B3=93.500},{B4=87.200},{B5=51.000},{B6=12.300},{B7=11.000},{D1=1250.000},{D2=1115.000},{D3=1120.000},{E=1213.000},{F=826.000},{G=663.000},{H=794.000},{H2=636.399},{H4=729.000},{H5=155.000},{H6=188.000},{H7=100.000},{I=705.000},{J=332.000},{L1=1323.650},{L2=1229.740},{L3=1082.100},{L4=982.100},{L5=1128.700},{L6=1070.600},{L7=1001.320},{LS=750},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=61.500},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARB
작업 공간
ⁿ/ₐ
ANT
드라이브
ⁿ/ₐ
ANTHUB
Drive stroke
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
L2
Frame length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
569797 EXPT-45-E1-T0-HHH
569797
EXPT
45
E1
234
1088.000
330.790
107.200
93.500
87.200
51.000
12.300
11.000
915.000
770.000
620.000
947.000
652.000
549.000
617.000
657.852
492.541
165.311
553.000
105.000
138.000
100.000
530.000
308.000
1016.960
923.040
775.400
675.400
822.000
794.000
694.620
45.000
569798 EXPT-70-E1-T0-HHH
569798
EXPT
70
E1
344
1238.000
374.120
107.200
93.500
87.200
51.000
12.300
11.000
1090.000
925.000
870.000
1077.000
727.000
592.000
703.000
726.390
560.264
166.126
647.000
105.000
159.000
100.000
622.000
308.000
1167.060
1073.140
925.500
825.500
972.100
914.000
844.720
47.500
569799 EXPT-95-E4-T0-HHH
569799
EXPT
95
E4
578
1394.000
419.330
107.200
93.500
87.200
51.000
12.300
11.000
1250.000
1115.000
1120.000
1213.000
826.000
663.000
794.000
819.940
636.399
183.541
729.000
155.000
188.000
100.000
705.000
332.000
1323.650
1229.740
1082.100
982.100
1128.700
1070.600
1001.320
61.500
569800 EXPT-120-E4-T0-HHH
569800
EXPT
120
E4
698
1558.000
466.610
107.200
93.500
87.200
51.000
12.300
11.000
1410.000
1285.000
1370.000
1355.000
920.000
716.000
888.000
938.644
710.278
228.366
877.000
155.000
192.000
100.000
800.000
332.000
1487.450
1393.540
1245.900
1145.900
1292.500
1234.400
1165.120
66.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청