magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-O - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
E
ESS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ess/ess_o.prj},{NB=189412 ESS-8x20-ON},{TNR=189412},{TYP=ESS-8x20-ON},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{SDMN=820},{A=8.000},{B=20.000},{C=7.000},{D=2.500},{D1=2.000},{D3=9.000},{D4=9.000},{L1=11.100},{L2=4.400},{L3=7.000},{K=1.000},{E=2.000},{SW=0.000},{M=M6x1},{GR=4},{NENN=8x20},{CNSMASSEXACT=0.00250},{V=1.000},{GTIN=4052568042707}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
189408 ESS-4x10-ON
189408
ESS-4x10-ON
4.000
10.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
0.800
M6x1
0.00200
4052568042660
189409 ESS-4x20-ON
189409
ESS-4x20-ON
4.000
20.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
0.800
M6x1
0.00250
4052568042677
189410 ESS-6x10-ON
189410
ESS-6x10-ON
6.000
10.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
1.000
M6x1
0.00200
4052568042684
189411 ESS-6x20-ON
189411
ESS-6x20-ON
6.000
20.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
1.000
M6x1
0.00250
4052568042691
189412 ESS-8x20-ON
189412
ESS-8x20-ON
8.000
20.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
1.000
M6x1
0.00250
4052568042707
189413 ESS-8x30-ON
189413
ESS-8x30-ON
8.000
30.000
7.000
2.500
11.100
4.400
7.000
1.000
M6x1
0.00300
4052568042714
189414 ESS-10x30-ON
189414
ESS-10x30-ON
7.000
30.000
10.000
2.500
11.100
4.400
7.000
1.100
M6x1
0.00290
4052568042721
189415 ESS-15x45-ON
189415
ESS-15x45-ON
15.000
45.000
15.000
6.000
25.500
8.500
18.500
2.500
M10x1.5
0.02380
4052568078898
189416 ESS-20x60-ON
189416
ESS-20x60-ON
20.000
60.000
20.000
6.000
26.300
8.500
19.300
3.200
M10x1.5
0.03080
4052568078904
189417 ESS-25x75-ON
189417
ESS-25x75-ON
25.000
75.000
25.000
6.000
28.000
8.500
21.000
3.700
M10x1.5
0.04680
4052568078911
189418 ESS-30x90-ON
189418
ESS-30x90-ON
30.000
90.000
30.000
6.000
28.500
8.500
21.500
3.700
M10x1.5
0.05530
4052568078928
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청