magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESG - 흡착 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
E
ESG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/esg/esg_asm_tab.prj},{NB=189179 ESG-100-SN-HA-G---(0_0)},{TNR=189179},{TYP=ESG},{SDM=100},{MAT=0},{HALT=1},{ANSCHL=3},{WA=0},{F=0},{DW=0},{HUB=0},{SDMN=100},{MATW=0,'SN',1,'SU',2,'SS',3,'SF',6,'EN',7,'EU',8,'ES',9,'EF',16,'GT'},{HALTW=1,'HA',2,'HB',3,'HC',4,'HCL',5,'HD',6,'HDL',7,'HE'},{HALTW1=1,'HA',2,'HB',3,'HC',4,'HCL',5,'HD',6,'HDL'},{HALTW3=7,'HE'},{ANSCHLW1=3,'G'},{ANSCHLW2=0,'-'},{FW=0,'-'},{WAW=0,'-',1,'WA'},{ESE=0},{ESEW2=0,'-'},{ESEW1=0,'-'},{B1=0.000},{B2=0.000},{D1=6.000},{D2=100.000},{D3=10.000},{D4=85.000},{D5=0.000},{L1=25.000},{L2=8.400},{L3=0.000},{SW=14.000},{GR=5},{NENN=100},{GEO=6.000},{PPATH=assemblies/esg_sbl_auto.prj},{DWW=[0:15]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SDM
흡착컵 지름
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
189167 ESG-2-SN-HA-QS
189167
ESG
2
0.000
0.000
0.600
2.000
0.000
3.200
4.000
8.000
4.000
0.000
0.000
189168 ESG-4-SN-HA-QS
189168
ESG
4
0.000
0.000
1.200
4.000
0.000
3.200
4.000
8.000
4.000
0.000
0.000
189169 ESG-6-SN-HA-QS
189169
ESG
6
0.000
0.000
2.000
6.000
0.000
6.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
189170 ESG-8-SN-HA-QS
189170
ESG
8
0.000
0.000
2.000
8.000
0.000
6.000
0.000
5.500
0.000
0.000
0.000
189171 ESG-10-SN-HA-QS
189171
ESG
10
0.000
0.000
2.000
10.000
4.000
10.000
0.000
8.000
3.000
0.000
0.000
189172 ESG-15-SN-HA-QS
189172
ESG
15
0.000
0.000
2.000
15.000
4.000
11.000
0.000
9.000
3.000
0.000
0.000
189173 ESG-20-SN-HA-QS
189173
ESG
20
0.000
0.000
3.000
20.000
6.000
15.000
0.000
11.600
2.400
0.000
0.000
189174 ESG-30-SN-HA-QS
189174
ESG
30
0.000
0.000
3.000
30.000
6.000
17.000
0.000
12.600
3.400
0.000
0.000
189175 ESG-40-SN-HA-QS
189175
ESG
40
0.000
0.000
3.000
40.000
6.000
25.000
0.000
15.600
3.200
0.000
0.000
189176 ESG-50-SN-HA-QS
189176
ESG
50
0.000
0.000
3.000
50.000
6.000
30.000
0.000
16.600
3.200
0.000
0.000
189177 ESG-60-SN-HA-G
189177
ESG
60
0.000
0.000
6.000
60.000
10.000
40.000
0.000
20.600
4.500
0.000
14.000
189178 ESG-80-SN-HA-G
189178
ESG
80
0.000
0.000
6.000
80.000
10.000
68.000
0.000
23.000
9.400
0.000
14.000
189179 ESG-100-SN-HA-G
189179
ESG
100
0.000
0.000
6.000
100.000
10.000
85.000
0.000
25.000
8.400
0.000
14.000
189180 ESG-150-SN-HA-G
189180
ESG
150
0.000
0.000
10.000
150.000
20.000
105.000
115.000
45.000
13.000
0.000
27.000
189181 ESG-200-SN-HA-G
189181
ESG
200
0.000
0.000
10.000
200.000
20.000
105.000
160.000
50.000
13.000
0.000
27.000
189182 ESG-4x10-ON-HA-QS
189182
ESG
4x10
0.000
0.000
0.600
2.000
0.000
3.200
4.000
8.000
4.000
0.000
0.000
189183 ESG-4x20-ON-HA-QS
189183
ESG
4x20
0.000
0.000
1.200
4.000
0.000
3.200
4.000
8.000
4.000
0.000
0.000
189184 ESG-6x10-ON-HA-QS
189184
ESG
6x10
0.000
0.000
2.000
6.000
0.000
6.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
189185 ESG-6x20-ON-HA-QS
189185
ESG
6x20
0.000
0.000
2.000
8.000
0.000
6.000
0.000
5.500
0.000
0.000
0.000
189186 ESG-8x20-ON-HA-QS
189186
ESG
8x20
0.000
0.000
2.000
10.000
4.000
10.000
0.000
8.000
3.000
0.000
0.000
189187 ESG-8x30-ON-HA-QS
189187
ESG
8x30
0.000
0.000
2.000
15.000
4.000
11.000
0.000
9.000
3.000
0.000
0.000
189188 ESG-10x30-ON-HA-QS
189188
ESG
10x30
0.000
0.000
3.000
20.000
6.000
15.000
0.000
11.600
2.400
0.000
0.000
189189 ESG-15x45-ON-HA-G
189189
ESG
15x45
0.000
0.000
3.000
30.000
6.000
17.000
0.000
12.600
3.400
0.000
0.000
189190 ESG-20x60-ON-HA-G
189190
ESG
20x60
0.000
0.000
3.000
40.000
6.000
25.000
0.000
15.600
3.200
0.000
0.000
189191 ESG-25x75-ON-HA-G
189191
ESG
25x75
0.000
0.000
3.000
50.000
6.000
30.000
0.000
16.600
3.200
0.000
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청