magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESEU - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
ESEU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eseu/eseu_assmtab.prj},{NB=191150 ESEU-16-50-P-A-MA---(0)},{TNR=191150},{TYP=ESEU-16-50-P-A-MA},{INFO=2013-12-31},{NDM=16.000},{HUB=50},{HUBST=0},{AM=12.000},{BE=M 12x1,25},{BEP=12.000},{KDRBE=10.466},{B2=11.500},{B3=5.500},{CD=4.000},{D=18.800},{D1=12.000},{D2=6.000},{D6=17.270},{D7=17.500},{E=6.000},{EE=M 5},{EEP=5.000},{KDREE=4.134},{EW=8.000},{KK=M 6},{KKP=6.000},{KDRKK=4.773},{L=0.000},{L1=78.000},{L2=72.000},{L3=5.500},{L4=10.000},{L5=3.000},{L6=64.000},{L7=58.000},{LS=10.000},{SW=5.000},{WH=13.500},{XC=84.000},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2013},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESNU - 원형 실린더
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NDM
공칭 직경
[mm]
HUB
Stroke length
[mm]
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
B3
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
LS
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
191127 ESEU-8-10-P-A
191127
ESEU-8-10-P-A
8.000
10
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
4052568005092
191128 ESEU-8-25-P-A
191128
ESEU-8-25-P-A
8.000
25
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
191129 ESEU-8-50-P-A
191129
ESEU-8-50-P-A
8.000
50
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
191130 ESEU-8-10-P-A-MA
191130
ESEU-8-10-P-A-MA
8.000
10
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
191131 ESEU-8-25-P-A-MA
191131
ESEU-8-25-P-A-MA
8.000
25
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
191132 ESEU-8-50-P-A-MA
191132
ESEU-8-50-P-A-MA
8.000
50
8.000
M 10x1
6.500
3.000
4.000
12.500
10.000
4.000
9.270
10.500
3.500
M 3
8.000
M 4
5.500
55.500
52.000
3.300
7.500
1.500
47.000
43.500
7.500
0.000
8.000
59.000
191133 ESEU-10-10-P-A
191133
ESEU-10-10-P-A
10.000
10
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191134 ESEU-10-25-P-A
191134
ESEU-10-25-P-A
10.000
25
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191135 ESEU-10-50-P-A
191135
ESEU-10-50-P-A
10.000
50
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191136 ESEU-10-10-P-A-MA
191136
ESEU-10-10-P-A-MA
10.000
10
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191137 ESEU-10-25-P-A-MA
191137
ESEU-10-25-P-A-MA
10.000
25
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191138 ESEU-10-50-P-A-MA
191138
ESEU-10-50-P-A-MA
10.000
50
8.000
M 10x1
10.500
5.000
4.000
15.500
10.000
4.000
11.270
12.500
4.500
M 5
8.000
M 4
5.500
60.500
55.000
5.500
8.000
1.500
50.000
44.500
8.000
0.000
10.000
65.000
191139 ESEU-12-10-P-A
191139
ESEU-12-10-P-A
12.000
10
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191140 ESEU-12-25-P-A
191140
ESEU-12-25-P-A
12.000
25
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191141 ESEU-12-50-P-A
191141
ESEU-12-50-P-A
12.000
50
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191142 ESEU-12-10-P-A-MA
191142
ESEU-12-10-P-A-MA
12.000
10
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191143 ESEU-12-25-P-A-MA
191143
ESEU-12-25-P-A-MA
12.000
25
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191144 ESEU-12-50-P-A-MA
191144
ESEU-12-50-P-A-MA
12.000
50
12.000
M 12x1,25
10.000
5.000
4.000
16.800
12.000
6.000
13.270
14.500
5.000
M 5
8.000
M 6
6.000
65.000
60.000
5.300
8.000
2.000
53.000
48.000
9.000
5.000
11.500
70.000
191145 ESEU-16-10-P-A
191145
ESEU-16-10-P-A
16.000
10
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191146 ESEU-16-25-P-A
191146
ESEU-16-25-P-A
16.000
25
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191147 ESEU-16-50-P-A
191147
ESEU-16-50-P-A
16.000
50
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191148 ESEU-16-10-P-A-MA
191148
ESEU-16-10-P-A-MA
16.000
10
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191149 ESEU-16-25-P-A-MA
191149
ESEU-16-25-P-A-MA
16.000
25
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191150 ESEU-16-50-P-A-MA
191150
ESEU-16-50-P-A-MA
16.000
50
12.000
M 12x1,25
11.500
5.500
4.000
18.800
12.000
6.000
17.270
17.500
6.000
M 5
8.000
M 6
0.000
78.000
72.000
5.500
10.000
3.000
64.000
58.000
10.000
5.000
13.500
84.000
191151 ESEU-20-10-P-A
191151
ESEU-20-10-P-A
20.000
10
16.000
M 16x1,5
17.000
10.000
6.000
23.700
16.000
8.000
21.270
21.500
7.000
G 1/8
12.000
M 8
8.000
90.000
83.000
8.500
12.000
3.000
74.500
67.500
13.000
7.000
16.000
97.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청