magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMM - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EMM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emm/emm_asmtab.prj},{NB=158622 EMM-20-5-P-A---(0)},{TNR=158622},{TYP=EMM},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=5},{SHUB=5},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68},{L5=13},{L6=4},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{SW=7},{FORM1=1},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568125950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
Standard / X-stroke
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158615 EMM-10-5-P-A-S6
158615
EMM
10
S6
x
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
158612 EMM-10-5-P-A
158612
EMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568125905
158613 EMM-10-10-P-A
158613
EMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568125912
158614 EMM-10-15-P-A
158614
EMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
0
4052568004453
158620 EMM-16-5-P-A-S6
158620
EMM
16
S6
x
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
158617 EMM-16-5-P-A
158617
EMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568125929
158618 EMM-16-10-P-A
158618
EMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568125936
158619 EMM-16-15-P-A
158619
EMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
5
4052568125943
158625 EMM-20-5-P-A-S6
158625
EMM
20
S6
x
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
158622 EMM-20-5-P-A
158622
EMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568125950
158623 EMM-20-10-P-A
158623
EMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568125967
158624 EMM-20-15-P-A
158624
EMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
7
4052568125974
158630 EMM-25-5-P-A-S6
158630
EMM
25
S6
x
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
17.0
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
158627 EMM-25-5-P-A
158627
EMM
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
17.0
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568125981
158628 EMM-25-10-P-A
158628
EMM
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
17.0
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568125998
158629 EMM-25-15-P-A
158629
EMM
25
-
standard
22
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
M10x1.25
1.9
58
17.0
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
7
65
9
4052568126001
158635 EMM-32-5-P-A-S6
158635
EMM
32
S6
x
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
19.0
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
158632 EMM-32-5-P-A
158632
EMM
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
19.0
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126018
158633 EMM-32-10-P-A
158633
EMM
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
19.0
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126025
158634 EMM-32-15-P-A
158634
EMM
32
-
standard
22
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
M10x1.25
1.9
62
19.0
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
8
70
10
4052568126032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청