magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DPNC - 어댑터 키트
Festo
제품 (A - Z)
D
DPNC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dpnc/dpnc_asmtab.prj},{NB=174420 DPNC-50},{TNR=174420},{TYP=DPNC-50},{B1=6.000},{B2=32.000},{D1=40.000},{D2=8.800},{D3=49.000},{D4=0.000},{E=65.000},{L1=5.000},{TG1=46.500},{A=14.000},{DM=13.000},{PR=30.000},{CNSMASSEXACT=0.698},{KDM=50},{D551D=8.000},{D551L=30.000},{GTIN=4052568074906}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
길이
[mm]
B2
길이
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
E
폭
[mm]
L1
길이
[mm]
TG1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
DM
죄임 토크
[Nm]
PR
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
174418 DPNC-32
174418
DPNC-32
6.000
27.000
30.000
6.600
34.000
20.000
45.000
5.000
32.500
9.000
5.000
20.000
0.249
4052568074883
174419 DPNC-40
174419
DPNC-40
6.000
27.000
35.000
6.600
42.000
25.000
55.000
5.000
38.000
9.500
5.000
25.000
0.343
4052568074890
174420 DPNC-50
174420
DPNC-50
6.000
32.000
40.000
8.800
49.000
0.000
65.000
5.000
46.500
14.000
13.000
30.000
0.698
4052568074906
174421 DPNC-63
174421
DPNC-63
7.000
28.000
45.000
8.800
53.000
0.000
75.000
5.000
56.500
13.000
13.000
35.000
0.855
4052568074913
174422 DPNC-80
174422
DPNC-80
10.000
38.000
45.000
11.000
67.000
0.000
93.000
6.000
72.000
18.000
30.000
40.000
1.920
4052568142810
174423 DPNC-100
174423
DPNC-100
10.000
38.000
55.000
11.000
97.000
0.000
110.000
6.000
89.000
18.000
30.000
50.000
2.929
4052568142827
174424 DPNC-125
174424
DPNC-125
12.000
48.000
60.000
13.500
110.000
0.000
134.000
8.000
110.000
20.000
40.000
55.000
5.204
4052568142834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청