magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CDN - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CDN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cdn/cdn_assmtab.prj},{NB=193662 CDN-50-10-PPV---(0_2) },{KDM=50},{AF=16.000},{AM=32.000},{B=40.000},{BG=17.000},{D1NDR=10.000},{D1KDR=8.376},{E=70.000},{EEMM=13.157},{EEKDR=11.445},{G=33.000},{J1=9.000},{J2=9.000},{J3=8.500},{J5=40.000},{KKNDR=16.000},{KKKDR=14.160},{L1=28.000},{L2=106.000},{L3=28.200},{L4=45.000},{L7=8.000},{L15=180.300},{MM=20.000},{PL=20.000},{RTNDR=8.000},{RTKDR=6.647},{T4=4.700},{TG=46.500},{VA=4.000},{VD=5.000},{WH=37.000},{ZJ=143.000},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{HUBMAX=2000.000},{A1MAX=70.000},{A2MAX=500.000},{STMINX=2.000},{STMAXX=20.000},{X=4.700},{L12=8.000},{R=200.000},{TNR=193662},{HUB=10},{HUBST=0},{AFD=0},{ELC=-},{AW=-},{RA=-},{S2=1},{K2=0},{K3=1},{K8=0},{S6=-},{STM=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSBF (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L7
[mm]
L15
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
193660 CDN-32-10-PPV---(0...
193660
CDN-32
12.000
22.000
30.000
16.000
M6
50.000
G1/8
28.000
6.000
6.000
5.500
30.000
M 10x1.25
18.000
94.000
23.200
35.000
6.500
146.600
12.000
17.000
M6
2.600
32.500
4.000
5.000
26.000
120.000
10.000
17.000
6.000
193661 CDN-40-10-PPV---(0...
193661
CDN-40
12.000
24.000
35.000
16.000
M8
58.000
G1/4
33.000
8.500
8.400
6.500
34.000
M 12x1.25
21.000
105.000
28.200
39.000
6.000
165.300
16.000
22.000
M6
3.300
38.000
4.000
5.000
30.000
135.000
13.000
19.000
6.000
193662 CDN-50-10-PPV---(0...
193662
CDN-50
16.000
32.000
40.000
17.000
M10
70.000
G1/4
33.000
9.000
9.000
8.500
40.000
M 16x1.5
28.000
106.000
28.200
45.000
8.000
180.300
20.000
20.000
M8
4.700
46.500
4.000
5.000
37.000
143.000
17.000
24.000
8.000
193663 CDN-63-10-PPV---(0...
193663
CDN-63
16.000
32.000
45.000
17.000
M10
81.000
G3/8
40.500
14.000
14.000
11.000
45.500
M 16x1.5
28.500
121.000
35.700
50.000
8.500
195.900
20.000
26.000
M8
4.700
56.500
4.000
5.000
37.000
158.000
17.000
24.000
8.000
193664 CDN-80-10-PPV---(0...
193664
CDN-80
20.000
40.000
45.000
17.000
M12
100.000
G3/8
35.900
21.500
14.500
8.000
55.000
M 20x1.5
34.500
128.000
30.600
60.000
1.000
222.000
25.000
16.400
M10
6.100
72.000
4.000
5.000
46.000
174.000
22.000
30.000
10.000
193665 CDN-100-10-PPV---(...
193665
CDN-100
20.000
40.000
55.000
17.000
M12
120.000
G1/2
38.800
22.000
16.000
17.500
65.000
M 20x1.5
38.000
138.000
33.500
70.000
3.200
240.000
25.000
19.000
M10
6.100
89.000
4.000
5.000
51.000
189.000
22.000
30.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청