PK31 - Forming plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pk_31_m.prj},{NB=PK 31-396*596*27/1730},{SYMBOL=PK 31},{MN=35},{MBN=396x596},{FORMB=396},{FORML=596},{MATERIAL=1.1730},{H=27},{HTXT=[27,36,46,56,66,76,86,96,116,136,156]},{UNDERCUTS=NO},{MATERIALX='1.1730','1.2083','1.2085','1.2162','1.2311','1.2312','1.2343','1.2738','1.2767','Toolox33','Toolox44','1.2738HH','1.2714HH'},{UNDERCUTSX='NO','YES'},{B=396},{L=596},{L1=524.000},{L2=430.000},{B1=324.000},{H1=6.300},{D=48.000},{D1=41.300},{D3=42.000},{D2=16.000},{DENSITY=7850},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H1
Depth
[mm]
T
Depth
[mm]
T1
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
LP
Distance
[mm]
KP
Distance
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Forming plate PK 31-95x95...
PK 31
95
95
95
95
75.000
46.000
75.000
3.200
7.000
10.000
16.500
13.750
6.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-100x1...
PK 31
100
130
100
130
108.000
52.000
80.000
3.200
7.000
10.000
16.500
13.750
6.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-156x1...
PK 31
156
156
156
156
122.000
72.000
122.000
6.300
15.000
20.000
26.000
19.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-156x1...
PK 31
156
196
156
196
156.000
114.000
120.000
6.300
15.000
20.000
26.000
19.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-156x2...
PK 31
156
246
156
246
212.000
162.000
122.000
6.300
15.000
20.000
26.000
19.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-156x2...
PK 31
156
296
156
296
262.000
212.000
122.000
6.300
15.000
20.000
26.000
19.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-156x3...
PK 31
156
346
156
346
312.000
262.000
122.000
6.300
15.000
20.000
26.000
19.600
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-190x2...
PK 31
190
246
190
246
202.000
150.000
148.000
6.300
15.000
20.000
32.000
25.500
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x1...
PK 31
196
196
196
196
152.000
100.000
154.000
6.300
15.000
20.000
32.000
25.500
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x2...
PK 31
196
296
196
296
244.000
186.000
150.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x3...
PK 31
196
346
196
346
294.000
236.000
150.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x3...
PK 31
196
396
196
396
344.000
274.000
144.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x4...
PK 31
196
446
196
446
394.000
324.000
144.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-196x4...
PK 31
196
496
196
496
444.000
374.000
144.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-218x2...
PK 31
218
246
218
246
202.000
140.000
176.000
6.300
15.000
20.000
32.000
25.500
10.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-218x2...
PK 31
218
296
218
296
244.000
186.000
172.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x2...
PK 31
246
246
246
246
200.000
130.000
200.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x2...
PK 31
246
296
246
296
244.000
186.000
200.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x3...
PK 31
246
346
246
346
294.000
224.000
194.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x3...
PK 31
246
396
246
396
340.000
284.000
198.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x4...
PK 31
246
446
246
446
394.000
324.000
194.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x4...
PK 31
246
496
246
496
444.000
374.000
194.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x5...
PK 31
246
546
246
546
494.000
424.000
194.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-246x5...
PK 31
246
596
246
596
544.000
474.000
194.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
Forming plate PK 31-296x2...
PK 31
296
296
296
296
244.000
186.000
250.000
6.300
18.000
25.000
36.000
29.400
12.000
0.000
0.000
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청