PSM - Stripper bolt
PROPLASTICA
Elements for transporting, lifting and fastening
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/elements_for_transporting_lifting_and_fastening/stripper_bolt_psm.prj},{NB=PSM-10050},{D=M10},{DN=10},{DNT=10},{D1=12},{DK=18},{L=50},{LT=050},{L1=16.0},{K=9.0},{S=6},{T=5},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
L1
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Stripper bolt PSM-05010
M5
6
10
10
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05012
M5
6
10
12
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05016
M5
6
10
16
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05020
M5
6
10
20
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05025
M5
6
10
25
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05030
M5
6
10
30
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-05040
M5
6
10
40
9.5
4.5
3
2
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06012
M6
8
13
12
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06016
M6
8
13
16
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06020
M6
8
13
20
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06025
M6
8
13
25
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06030
M6
8
13
30
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06040
M6
8
13
40
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-06050
M6
8
13
50
11.0
5.5
4
3
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08016
M8
10
16
16
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08020
M8
10
16
20
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08025
M8
10
16
25
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08030
M8
10
16
30
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08040
M8
10
16
40
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08050
M8
10
16
50
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08060
M8
10
16
60
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08070
M8
10
16
70
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-08080
M8
10
16
80
13.0
7.0
5
4
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-10016
M10
12
18
16
16.0
9.0
6
5
wg FCPK
7850
Stripper bolt PSM-10020
M10
12
18
20
16.0
9.0
6
5
wg FCPK
7850
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청