LMD - Medium duty spring
PROPLASTICA
ISO springs
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/die_springs/medium_duty_spring_lmd.prj},{NB=LMD25152},{D1=25.0},{D1T=25},{D2=12.5},{L=152},{LT=152},{LOAD=20.8},{LOAD20=632.3},{DEFLECTION20=30.4},{LOAD25=790.4},{DEFLECTION25=38.0},{LOAD30=948.5},{DEFLECTION30=45.6},{LOADMAX=1185.6},{DEFLECTIONMAX=57.0},{MATERIAL=Chromium steel},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Rod diameter
[mm]
L
Free length
[mm]
LOAD
Load at 1 mm deflection
[N]
LOAD20
Load - for long life (25% of free length)
[N]
DEFLECTION20
Deflection - for long life (25% of free length)
[mm]
LOAD25
Load - for normal life (30% of free length)
[N]
DEFLECTION25
Deflection - for normal life (30% of free length)
[mm]
LOAD30
Load - max operating deflection (35% of free length)
[N]
DEFLECTION30
Deflection - max operating deflection (35% of free length)
[mm]
LOADMAX
Load - max deflection
[N]
DEFLECTIONMAX
Deflection - max deflection
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
LMD10025
10.0
5.0
25
16.0
80.0
5.0
100.0
6.3
120.0
7.5
152.0
9.5
Chromium steel
7850
LMD10032
10.0
5.0
32
13.0
83.2
6.4
104.0
8.0
124.8
9.6
158.6
12.2
Chromium steel
7850
LMD10038
10.0
5.0
38
11.9
90.4
7.6
113.1
9.5
135.7
11.4
171.4
14.4
Chromium steel
7850
LMD10044
10.0
5.0
44
10.3
90.6
8.8
113.3
11.0
136.0
13.2
172.0
16.7
Chromium steel
7850
LMD10051
10.0
5.0
51
8.9
90.8
10.2
113.5
12.8
136.2
15.3
172.7
19.4
Chromium steel
7850
LMD10064
10.0
5.0
64
7.5
96.0
12.8
120.0
16.0
144.0
19.2
182.3
24.3
Chromium steel
7850
LMD10076
10.0
5.0
76
5.3
80.6
15.2
100.7
19.0
120.8
22.8
153.2
28.9
Chromium steel
7850
LMD10305
10.0
5.0
305
1.6
97.6
61.0
122.0
76.3
146.4
91.5
185.6
116.0
Chromium steel
7850
LMD13025
12.5
6.3
25
30.0
150.0
5.0
187.5
6.3
225.0
7.5
285.0
9.5
Chromium steel
7850
LMD13032
12.5
6.3
32
24.8
158.7
6.4
198.4
8.0
238.1
9.6
302.6
12.2
Chromium steel
7850
LMD13038
12.5
6.3
38
21.4
162.6
7.6
203.3
9.5
244.0
11.4
308.2
14.4
Chromium steel
7850
LMD13044
12.5
6.3
44
18.5
162.8
8.8
203.5
11.0
244.2
13.2
309.0
16.7
Chromium steel
7850
LMD13051
12.5
6.3
51
15.5
158.1
10.2
197.6
12.8
237.2
15.3
300.7
19.4
Chromium steel
7850
LMD13064
12.5
6.3
64
12.1
154.9
12.8
193.6
16.0
232.3
19.2
294.0
24.3
Chromium steel
7850
LMD13076
12.5
6.3
76
10.2
155.0
15.2
193.8
19.0
232.6
22.8
294.8
28.9
Chromium steel
7850
LMD13089
12.5
6.3
89
8.4
149.5
17.8
186.9
22.3
224.3
26.7
283.9
33.8
Chromium steel
7850
LMD13305
12.5
6.3
305
2.1
128.1
61.0
160.1
76.3
192.2
91.5
243.6
116.0
Chromium steel
7850
LMD16025
16.0
8.0
25
49.4
247.0
5.0
308.8
6.3
370.5
7.5
469.3
9.5
Chromium steel
7850
LMD16032
16.0
8.0
32
37.1
237.4
6.4
296.8
8.0
356.2
9.6
452.6
12.2
Chromium steel
7850
LMD16038
16.0
8.0
38
33.9
257.6
7.6
322.1
9.5
386.5
11.4
488.2
14.4
Chromium steel
7850
LMD16044
16.0
8.0
44
30.0
264.0
8.8
330.0
11.0
396.0
13.2
501.0
16.7
Chromium steel
7850
LMD16051
16.0
8.0
51
26.4
269.3
10.2
336.6
12.8
403.9
15.3
512.2
19.4
Chromium steel
7850
LMD16064
16.0
8.0
64
20.5
262.4
12.8
328.0
16.0
393.6
19.2
498.2
24.3
Chromium steel
7850
LMD16076
16.0
8.0
76
17.8
270.6
15.2
338.2
19.0
405.8
22.8
514.4
28.9
Chromium steel
7850
LMD16089
16.0
8.0
89
15.2
270.6
17.8
338.2
22.3
405.8
26.7
513.8
33.8
Chromium steel
7850
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청