LHD - Heavy duty spring
PROPLASTICA
ISO springs
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/die_springs/heavy_duty_spring_lhd.prj},{NB=LHD25076},{D1=25.0},{D1T=25},{D2=12.5},{L=76},{LT=076},{LOAD=99.0},{LOAD15=1128.6},{DEFLECTION15=11.4},{LOAD20=1504.8},{DEFLECTION20=15.2},{LOAD25=1881.0},{DEFLECTION25=19.0},{LOADMAX=2277.0},{DEFLECTIONMAX=23.0},{MATERIAL=Chromium steel},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Rod diameter
[mm]
L
Free length
[mm]
LOAD
Load at 1 mm deflection
[N]
LOAD15
Load - for long life (15% of free length)
[N]
DEFLECTION15
Deflection - for long life (15% of free length)
[mm]
LOAD20
Load - for normal life (20% of free length)
[N]
DEFLECTION20
Deflection - for normal life (20% of free length)
[mm]
LOAD25
Load - max operating deflection (25% of free length)
[N]
DEFLECTION25
Deflection - max operating deflection (25% of free length)
[mm]
LOADMAX
Load - max deflection
[N]
DEFLECTIONMAX
Deflection - max deflection
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
LHD10025
10.0
5.0
25
22.1
82.9
3.8
110.5
5.0
138.1
6.3
165.8
7.5
Chromium steel
7850
LHD10032
10.0
5.0
32
17.5
84.0
4.8
112.0
6.4
140.0
8.0
168.0
9.6
Chromium steel
7850
LHD10038
10.0
5.0
38
17.1
97.5
5.7
130.0
7.6
162.5
9.5
194.9
11.4
Chromium steel
7850
LHD10044
10.0
5.0
44
15.0
99.0
6.6
132.0
8.8
165.0
11.0
198.0
13.2
Chromium steel
7850
LHD10051
10.0
5.0
51
12.8
97.9
7.7
130.6
10.2
163.2
12.8
195.8
15.3
Chromium steel
7850
LHD10064
10.0
5.0
64
10.7
102.7
9.6
137.0
12.8
171.2
16.0
205.4
19.2
Chromium steel
7850
LHD10076
10.0
5.0
76
7.5
85.5
11.4
114.0
15.2
142.5
19.0
171.0
22.8
Chromium steel
7850
LHD10305
10.0
5.0
305
2.1
96.1
45.8
128.1
61.0
160.1
76.3
192.2
91.5
Chromium steel
7850
LHD13025
12.5
6.3
25
42.1
157.9
3.8
210.5
5.0
263.1
6.3
315.8
7.5
Chromium steel
7850
LHD13032
12.5
6.3
32
33.2
159.4
4.8
212.5
6.4
265.6
8.0
318.7
9.6
Chromium steel
7850
LHD13038
12.5
6.3
38
29.3
167.0
5.7
222.7
7.6
278.4
9.5
334.0
11.4
Chromium steel
7850
LHD13044
12.5
6.3
44
24.6
162.4
6.6
216.5
8.8
270.6
11.0
324.7
13.2
Chromium steel
7850
LHD13051
12.5
6.3
51
19.6
149.9
7.7
199.9
10.2
249.9
12.8
299.9
15.3
Chromium steel
7850
LHD13064
12.5
6.3
64
15.0
144.0
9.6
192.0
12.8
240.0
16.0
288.0
19.2
Chromium steel
7850
LHD13076
12.5
6.3
76
13.2
150.5
11.4
200.6
15.2
250.8
19.0
301.0
22.8
Chromium steel
7850
LHD13089
12.5
6.3
89
11.4
152.2
13.4
202.9
17.8
253.7
22.3
304.4
26.7
Chromium steel
7850
LHD13305
12.5
6.3
305
2.8
128.1
45.8
170.8
61.0
213.5
76.3
256.2
91.5
Chromium steel
7850
LHD16025
16.0
8.0
25
75.7
283.9
3.8
378.5
5.0
473.1
6.3
567.8
7.5
Chromium steel
7850
LHD16032
16.0
8.0
32
52.8
253.4
4.8
337.9
6.4
422.4
8.0
506.9
9.6
Chromium steel
7850
LHD16038
16.0
8.0
38
48.5
276.5
5.7
368.6
7.6
460.8
9.5
552.9
11.4
Chromium steel
7850
LHD16044
16.0
8.0
44
42.8
282.5
6.6
376.6
8.8
470.8
11.0
565.0
13.2
Chromium steel
7850
LHD16051
16.0
8.0
51
37.1
283.8
7.7
378.4
10.2
473.0
12.8
567.6
15.3
Chromium steel
7850
LHD16064
16.0
8.0
64
30.3
290.9
9.6
387.8
12.8
484.8
16.0
581.8
19.2
Chromium steel
7850
LHD16076
16.0
8.0
76
25.7
293.0
11.4
390.6
15.2
488.3
19.0
586.0
22.8
Chromium steel
7850
LHD16089
16.0
8.0
89
21.7
289.7
13.4
386.3
17.8
482.8
22.3
579.4
26.7
Chromium steel
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청