CAK03 - Threadless flat baffle
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/threadless_flat_baffle_cak03.prj},{NB=CAK03-15-250},{D1=15},{D2=16},{D3=8},{D4=15.7},{L=250},{L1=16},{S1=2},{R=0.250},{D5=14.560},{X=2.980},{X1=6.460},{T=2},{MATERIAL=MS58},{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S1
Height
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Threadless flat baffle CA...
10
12
6
11.7
180
13
2
MS58
8500
Threadless flat baffle CA...
15
16
8
15.7
250
16
2
MS58
8500
Threadless flat baffle CA...
20
22
12
21.7
300
20
2
MS58
8500
Threadless flat baffle CA...
25
26
16
25.7
390
22
2
MS58
8500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청