UMI-ISO - Parallel male union full pass ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel male union full pass BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_male_union_full_pass/umi_iso.prj},{NB=fbo_umi_AC2230.546JNBAB},{TOD=22},{D=22.000},{THR=M33x200},{GD=33.000},{KD=30.546},{A=36},{B=46},{L=31},{I=15},{L1=15.500},{MBN=AC},{L2=11.000},{MOR=JN},{D1=30.800},{MCP=BAB},{INFO=INFO }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - UMI AC 6 M14x150 JN...
6
M14x150
17
22
21
9
FBO - UMI AC 8 M16x150 JN...
8
M16x150
19
24
21
9
FBO - UMI AC 10 M18x150 J...
10
M18x150
22
27
22
11
FBO - UMI AC 12 M20x150 J...
12
M20x150
24
27
24
11
FBO - UMI AC 14 M22x150 J...
14
M22x150
27
32
25
12
FBO - UMI AC 15 M24x150 J...
15
M24x150
27
36
26
12
FBO - UMI AC 16 M27x150 J...
16
M27x150
30
36
27
14
FBO - UMI AC 18 M30x150 J...
18
M30x150
30
41
29
14
FBO - UMI AC 20 M33x200 J...
20
M33x200
32
46
30
15
FBO - UMI AC 22 M33x200 J...
22
M33x200
36
46
31
15
FBO - UMI AC 25 M39x200 J...
25
M39x200
41
50
31
16
FBO - UMI AC 28 M39x200 J...
28
M39x200
46
50
32
16
FBO - UMI AC 30 M42x200 J...
30
M42x200
46
60
38
16
FBO - UMI AC 35 M48x200 J...
35
M48x200
50
65
41
16
FBO - UMI AC 1/8 M18x150 ...
1/8
M18x150
22
27
24
11
FBO - UMI AC 1/4 M20x150 ...
1/4
M20x150
27
27
24
11
FBO - UMI AC 3/8 M27x150 ...
3/8
M27x150
30
36
27
14
FBO - UMI AC 1/2 M33x200 ...
1/2
M33x200
36
46
30
15
FBO - UMI AC 3/4 M39x200 ...
3/4
M39x200
46
50
31
16
FBO - UMI AC 1" M45x200 J...
1"
M45x200
50
60
38
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청