피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Extended Housing Quarter Turn Lock 22.5 / 30, ZN Black
FATH
Close
Latches
Quarter Turn Locks
Standard Versions 22.5 or 25, Quarter Turn Locks
Extended Housing Quarter Turn Locks
Extended Housing Quarter Turn Locks 22.5 / 30
Powered by
CAD모델 선택
{fath/close/latches/quarte_turn_locks/standard_versions_22_5_or_25_qtr/extended_housing_qtr/extended_housing_qtr_225_30/e_hous_qtr_225_30_black_asmtab.prj},{NB=08107890},{PARTNR=0810789},{IT= Square 7.0 mm},{WEIGHT=52.6},{CTN=83014090},{ID=139056},{CFM=../../../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../../../pictures/sym_rohs.png},{VER=1},{POS=0},{PPATH=parts/e_hous_qtr_225_30_black_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
IT
Insert type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
0810733
0810733
Double bit 3.0 mm
52.6
83014090
138975
0810741
0810741
Double bit 4.0 mm
52.6
83014090
138983
0810749
0810749
Double bit 5.0 mm
52.6
83014090
138991
0810757
0810757
Slot 2 x 4
52.6
83014090
139000
0810765
0810765
Slot 2 x 4 coin proof
52.6
83014090
139030
0810773
0810773
Triangular 7.0 mm
52.6
83014090
139038
0810781
0810781
Triangular 8.0 mm
52.6
83014090
139046
0810789
0810789
Square 7.0 mm
52.6
83014090
139056
0810797
0810797
Square 8.0 mm
52.6
83014090
139064
0810805
0810805
Square 7.0 mm with slot
52.6
83014090
139072
0810813
0810813
Square 8.0 mm with slot
52.6
83014090
139080
0810821
0810821
Square 8.0 mm female
52.6
83014090
139088
0810829
0810829
Female hexagon 8.0 mm
52.6
83014090
139096
0810837
0810837
Female hexagon 9.0 mm
52.6
83014090
139104
0810845
0810845
Female hexagon 8.0 mm wit...
52.6
83014090
139112
0810853
0810853
Male hexagon 10.0 mm
52.6
83014090
139120
0810861
0810861
Triangular 10.0 mm with M...
52.6
83014090
139128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청