카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
ET-NC - BRONZE BODY AT 90° - Single-Acting actuator
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Pneumatic Globe Valves for fluid
Pneumatic Globe Valves
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/pneumatic_globe_valves_for_fluid/pneumatic_globe_valves/et_nc_asmtab.prj},{NB=ET100NC-0},{IDNR=},{DC=Valve ET bronze body, G1\", function NC},{POS=0},{THREAD=1\"},{DN=25.0},{KV1=180.3},{KV2=2.6},{AA=50},{WG=1200},{TYPE=ET},{GW=100},{WF=NC},{B=25.000},{L=93.000},{N=33.249},{O=44.000},{HB=5.000},{HD=11.500},{HG=12.000},{HH=50.000},{HL=14.000},{PPATH=et_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Ø
[mm]
KV1
Kv
[l/mm]
KV2
Kv
[m3/h]
AA
Ø Actuator
[mm]
WG
Weight [grams]
[g]
ET038NC
ET038NC
Valve ET bronze body, G3/...
3/8"
13.5
43.4
2.6
32
465
ET050NC
ET050NC
Valve ET brass body, G1/2...
1/2"
13.5
70.1
2.6
32
560
ET075NC
ET075NC
Valve ET bronze body, G3/...
3/4"
20.0
111.9
2.6
32
790
ET100NC
ET100NC
Valve ET bronze body, G1"...
1"
25.0
180.3
2.6
50
1200
ET125NC
ET125NC
Valve ET bronze body, G1-...
1-1/4"
32.0
350.7
2.6
50
1625
ET150NC
ET150NC
Valve ET bronze body, G1-...
1-1/2"
38.0
496.0
2.6
63
2345
ET200NC
ET200NC
Valve ET bronze body, G2"...
2"
50.0
716.4
2.6
80
3400
ET250NC
ET250NC
Valve ET bronze body, G2-...
2-1/2"
61.0
968.6
2.6
100
6600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청