카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM RIVETS COUNTERSUNK HEAD
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/al_riv_cohe.prj},{NB=505401203(1-0)},{CODE=505401203},{DESC=RIV.ALMG3,5 4x12 TSV SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Aluminium},{NM=Steel},{RH=Conical},{Z=50},{DD=4.0},{D=8.0},{L=12},{K=1.3},{C=2.2},{VERSION=1},{SSMIN=6.5},{SSMAX=8.5},{SS=0.0},{F=4.1},{A=3.75},{SM=0.2},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
505320803
505320803
RIV.ALMG3,5 3,2x8 TSV SCA...
standard
3.2x8
Aluminium
Steel
Conical
6.5
1.8
2.0
5.0
505321003
505321003
RIV.ALMG3,5 3,2x10 TSV SC...
standard
3.2x10
Aluminium
Steel
Conical
6.5
1.8
5.0
7.0
505321203
505321203
RIV.ALMG3,5 3,2x12 TSV SC...
standard
3.2x12
Aluminium
Steel
Conical
6.5
1.8
7.0
9.0
505400803
505400803
RIV.ALMG3,5 4X8 TSV SCAT ...
standard
4x8
Aluminium
Steel
Conical
8.0
2.2
2.5
4.5
505401003
505401003
RIV.ALMG3,5 4X10 TSV SCAT...
standard
4x10
Aluminium
Steel
Conical
8.0
2.2
4.5
6.5
505401203
505401203
RIV.ALMG3,5 4x12 TSV SCAT...
standard
4x12
Aluminium
Steel
Conical
8.0
2.2
6.5
8.5
505401403
505401403
RIV.ALMG3,5 4x14 TSV SCAT...
standard
4x14
Aluminium
Steel
Conical
8.0
2.2
8.5
10.5
505401603
505401603
RIV.ALMG3,5 4x16 TSV SCAT...
standard
4x16
Aluminium
Steel
Conical
8.0
2.2
10.5
12.5
505480803
505480803
RIV.ALMG3,5 4,8X8 TSV SCA...
standard
4.8x8
Aluminium
Steel
Conical
10.0
2.6
3.0
4.0
505481003
505481003
RIV.ALMG3,5 4,8X10 TSV SC...
standard
4.8x10
Aluminium
Steel
Conical
10.0
2.6
4.0
6.0
505481203
505481203
RIV.ALMG3,5 4,8x12 TSV SC...
standard
4.8x12
Aluminium
Steel
Conical
10.0
2.6
6.0
8.0
505481403
505481403
RIV.ALMG3,5 4,8x14 TSV SC...
standard
4.8x14
Aluminium
Steel
Conical
10.0
2.6
8.0
10.0
505481603
505481603
RIV.ALMG3,5 4,8x16 TSV SC...
standard
4.8x16
Aluminium
Steel
Conical
10.0
2.6
10.0
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청