카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTTE - STEEL THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD - HEXAGONAL SHANK
FAR
BLIND RIVET NUTS
HEXAGONAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/hex_sh_brn/ftte.prj},{NB=63106001(1-0)},{CODE=63106001},{DESC=INS.STEEL M6FTTE SF},{MAT=Steel},{DD=M6x1},{A=7.9},{B=13},{C=0.0},{D=0.0},{H=7.5},{L=16},{L1=0.0},{M=8.9},{M2=0},{M3=0.00},{S=1.5},{VERSION=1},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{SP=0.0},{PDF=FTTE.pdf},{NDM=6},{PITCH=1.00},{D2=0.4},{XTRD=4.6765},{Y1=0.6265},{Y2=0.6263}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
63104001
63104001
INS.STEEL M4FTTE
Steel
M4x0,7
9
0.0
11
5.9
0.5
2.0
63105001
63105001
INS.STEEL M5FTTE
Steel
M5x0,8
10
0.0
14
6.9
0.5
3.0
63106001
63106001
INS.STEEL M6FTTE
Steel
M6x1
13
0.0
16
8.9
0.5
3.0
63108001
63108001
INS.STEEL M8FTTE
Steel
M8x1,25
16
0.0
18
10.9
0.5
3.0
63110001
63110001
INS.STEEL M10FTTE E.12
Steel
M10x1,5
18
0.0
20
11.9
0.5
3.0
63110701
63110701
INS.STEEL M10FTTE E.13
Steel
M10x1,5
19
0.0
23
12.9
1.0
3.5
63112001
63112001
INS.STEEL M12FTTE E.16
Steel
M12x1,75
23
0.0
27
15.9
1.0
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청