카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTT-L-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftt_l_inx_a2.prj},{NB=61303101(1-0)},{CODE=61303101},{DESC=INS.INOX A2 M3FTT SHORT SF},{MAT=A2 stainless steel},{DD=M3x0,5},{A=4.15},{B=7},{C=0},{D=4.9},{H=3.3},{L=8.5},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=0.8},{SPMIN=0.3},{SPMAX=1.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTT.pdf},{NDM=3},{PITCH=0.50},{DFC=0.1},{SI=0.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
61303101
61303101
INS.INOX A2 M3FTT SHORT S...
A2 stainless steel
M3x0,5
7
4.9
8.5
0.0
0.3
1.0
61303301
61303301
INS.INOX A2 M3FTT LONG SF
A2 stainless steel
M3x0,5
7
4.9
10.5
0.0
2.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청