카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTS - COUNTERSUNK HEAD THREADED INSERTS
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/fts.prj},{NB=60405301(1-0)},{CODE=60405301},{DESC=INS.STEEL M5FTS LONG SF},{MAT=Steel},{DD=M5x0,8},{A=5.80},{B=10},{C=0},{D=6.9},{H=8.5},{L=15.0},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.55},{VERSION=1},{SPMIN=3.8},{SPMAX=6.0},{SP=0.0},{PDF=FTS.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{SI=0.30},{CL=0.23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
60403101
60403101
INS.STEEL M3FTS SHORT
Steel
M3x0,5
8
4.9
9.5
0.0
1.5
2.8
60404101
60404101
INS.STEEL M4FTS SHORT
Steel
M4x0,7
9
5.9
11.0
0.0
1.5
3.5
60404301
60404301
INS.STEEL M4FTS LONG
Steel
M4x0,7
9
5.9
13.0
0.0
3.5
5.0
60405101
60405101
INS.STEEL M5FTS SHORT
Steel
M5x0,8
10
6.9
13.0
0.0
1.5
3.8
60405301
60405301
INS.STEEL M5FTS LONG
Steel
M5x0,8
10
6.9
15.0
0.0
3.8
6.0
60406101
60406101
INS.STEEL M6FTS SHORT
Steel
M6x1
12
8.9
15.0
0.0
1.5
3.8
60406301
60406301
INS.STEEL M6FTS LONG
Steel
M6x1
12
8.9
17.0
0.0
3.8
6.0
60408101
60408101
INS.STEEL M8FTS SHORT
Steel
M8x1,25
14
10.9
16.5
0.0
1.5
3.8
60408301
60408301
INS.STEEL M8FTS LONG
Steel
M8x1,25
14
10.9
19.0
0.0
3.8
6.0
60410101
60410101
INS.STEEL M10FTS SHORT
Steel
M10x1,5
15
11.9
18.0
0.0
1.5
3.8
60410301
60410301
INS.STEEL M10FTS LONG
Steel
M10x1,5
15
11.9
20.5
0.0
3.8
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청