피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705 A - Stellringe
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_asmtab.prj},{NB=DIN 705 A 28x28 37816.280.001},{CNSORDERNO=37816.280.001},{D=28.000},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=120.500},{H8=28.000},{H13=45.000},{JS14=16.000},{NSS=1.000},{NDEN=8.000},{TDEN=6.466},{PEN=1.250},{LEN=12.000},{DTEN=2.000},{WSEN=1.200},{DFEN=2.500},{LOD=MIN},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 705 A},{STYLE=},{TYPE=With set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=with DIN 553},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077267602},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002389},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=51371.240.001},{CNSAVOID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
H8
Inner diameter
ⁿ/ₐ
H13
Outer diameter
ⁿ/ₐ
JS14
Thickness
[mm]
NSS
Number of set screws
ⁿ/ₐ
NDEN
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
TDEN
Thread core diameter
ⁿ/ₐ
PEN
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
LEN
Nominal length
[mm]
DTEN
Diameter of the truncated cone point
[mm]
WSEN
Width of slot
ⁿ/ₐ
DFEN
Depth of the driving feature max.
ⁿ/ₐ
LOD
ⁿ/ₐ
DIN 705 A 4x4 37816.040....
37816.040.001
M2,5
4.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.00162
Y
8717077267466
31161807
EC002389
4.000
8.000
5.000
1.000
2.500
1.948
0.450
3.000
0.000
0.400
0.950
DIN 705 A 5x5 37816.050....
37816.050.001
M3
5.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.00293
Y
8717077267473
31161807
EC002389
5.000
10.000
6.000
1.000
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
0.400
1.050
DIN 705 A 6x6 37816.060....
37816.060.001
M4
6.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.00577
Y
8717077267480
31161807
EC002389
6.000
12.000
8.000
1.000
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
0.600
1.210
DIN 705 A 8x8 37816.080....
37816.080.001
M4
8.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.00976
Y
8717077267497
31161807
EC002389
8.000
16.000
8.000
1.000
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
0.600
1.210
DIN 705 A 9x9 37816.090....
37816.090.001
M5
9.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.01587
Y
8717077267503
7318110000
31161807
EC002389
9.000
18.000
10.000
1.000
5.000
4.019
0.800
8.000
0.000
0.800
1.630
DIN 705 A 12x12 37816.12...
37816.120.001
M6
12.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.02624
Y
8717077267510
7318110000
31161807
EC002389
12.000
22.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 14x14 37816.14...
37816.140.001
M6
14.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.03274
Y
8717077267527
31161807
EC002389
14.000
25.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 15x15 37816.15...
37816.150.001
M6
15.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.03084
Y
8717077267534
31161807
EC002389
15.000
25.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 16x16 37816.16...
37816.160.001
M6
16.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.03944
Y
8717077267541
7318110000
31161807
EC002389
16.000
28.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 17x17 37816.17...
37816.170.001
M6
17.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.04210
Y
8717077267558
31161807
EC002389
17.000
28.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 18x18 37816.18...
37816.180.001
M6
18.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.06104
Y
8717077267565
31161807
EC002389
18.000
32.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 20x20 37816.20...
37816.200.001
M6
20.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.05404
Y
8717077267572
31161807
EC002389
20.000
32.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 22x22 37816.22...
37816.220.001
M6
22.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.07044
Y
8717077267589
31161807
EC002389
22.000
36.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
10.000
1.000
1.000
2.000
DIN 705 A 25x25 37816.25...
37816.250.001
M8
25.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.09825
Y
8717077267596
31161807
EC002389
25.000
40.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
10.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 28x28 37816.28...
37816.280.001
M8
28.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.12050
Y
8717077267602
31161807
EC002389
28.000
45.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 30x30 37816.30...
37816.300.001
M8
30.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.11425
Y
8717077267619
7318110000
31161807
EC002389
30.000
45.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
10.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 32x32 37816.32...
37816.320.001
M8
32.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.14830
Y
8717077267626
31161807
EC002389
32.000
50.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 35x35 37816.35...
37816.350.001
M8
35.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.19025
Y
8717077267633
31161807
EC002389
35.000
56.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 36x36 37816.36...
37816.360.001
M8
36.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.18000
Y
8717077267640
31161807
EC002389
36.000
56.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
2.000
1.200
2.500
DIN 705 A 40x40 37816.40...
37816.400.001
M10
40.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.26710
Y
8717077267657
31161807
EC002389
40.000
63.000
18.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
DIN 705 A 42x42 37816.42...
37816.420.001
M10
42.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.24240
Y
8717077267664
31161807
EC002389
42.000
63.000
18.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
DIN 705 A 45x45 37816.45...
37816.450.001
M10
45.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.32310
Y
8717077267671
7318110000
31161807
EC002389
45.000
70.000
18.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
DIN 705 A 50x50 37816.50...
37816.500.001
M10
50.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.43500
Y
8717077267688
7318110000
31161807
EC002389
50.000
80.000
18.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
DIN 705 A 55x55 37816.55...
37816.550.001
M10
55.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.37910
Y
8717077267695
7318110000
31161807
EC002389
55.000
80.000
18.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
DIN 705 A 60x60 37816.60...
37816.600.001
M10
60.000
Fabory
DIN 705 A
With set screw
Steel
A2
Zinc plated
0.55960
Y
8717077267701
7318110000
31161807
EC002389
60.000
90.000
20.000
1.000
10.000
8.160
1.500
16.000
2.000
1.600
3.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청