카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
TV-..L/S - T fittings, ISO 8434-1-TC
EXMAR
Tube fittings
Tube fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/tube_fiiting/tv_l_s.prj},{NB=TV-28L 708.3000.280.20},{TYPE=TV-28L},{MATNR=708.3000.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{M1=36x2.0},{L1=47.5},{L2=30.5},{SW1=41},{SW2=36},{E=24.0},{KG=665},{L4=48.000},{L5=30.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
TV-04LL 708.3000.040.10
TV-04LL
708.3000.040.10
LL
100
4
8x1.0
21.0
11.0
10
9
3.0
27
TV-06LL 708.3000.060.10
TV-06LL
708.3000.060.10
LL
100
6
10x1.0
21.0
9.5
12
9
4.5
34
TV-08LL 708.3000.080.10
TV-08LL
708.3000.080.10
LL
100
8
12x1.0
23.5
11.5
14
12
6.0
39
TV-06L 708.3000.060.20
TV-06L
708.3000.060.20
L
500
6
12x1.5
27.0
12.0
14
12
4.0
51
TV-08L 708.3000.080.20
TV-08L
708.3000.080.20
L
500
8
14x1.5
29.0
14.0
17
12
6.0
85
TV-10L 708.3000.100.20
TV-10L
708.3000.100.20
L
500
10
16x1.5
30.5
15.0
19
14
8.0
106
TV-12L 708.3000.120.20
TV-12L
708.3000.120.20
L
400
12
18x1.5
32.5
17.0
22
17
10.0
140
TV-15L 708.3000.150.20
TV-15L
708.3000.150.20
L
400
15
22x1.5
37.0
21.0
27
19
12.0
240
TV-18L 708.3000.180.20
TV-18L
708.3000.180.20
L
400
18
26x1.5
40.5
23.5
32
24
15.0
348
TV-22L 708.3000.220.20
TV-22L
708.3000.220.20
L
250
22
30x2.0
44.5
27.5
36
27
19.0
468
TV-28L 708.3000.280.20
TV-28L
708.3000.280.20
L
250
28
36x2.0
47.5
30.5
41
36
24.0
665
TV-35L 708.3000.350.20
TV-35L
708.3000.350.20
L
250
35
45x2.0
57.0
34.5
50
41
30.0
1025
TV-42L 708.3000.420.20
TV-42L
708.3000.420.20
L
250
42
52x2.0
63.5
40.0
60
50
36.0
1500
TV-06S 708.3000.060.30
TV-06S
708.3000.060.30
S
800
6
14x1.5
31.0
16.0
17
12
4.0
110
TV-08S 708.3000.080.30
TV-08S
708.3000.080.30
S
800
8
16x1.5
32.0
17.0
19
14
5.0
134
TV-10S 708.3000.100.30
TV-10S
708.3000.100.30
S
800
10
18x1.5
34.5
17.5
22
17
7.0
190
TV-12S 708.3000.120.30
TV-12S
708.3000.120.30
S
630
12
20x1.5
38.5
21.5
24
17
8.0
227
TV-14S 708.3000.140.30
TV-14S
708.3000.140.30
S
630
14
22x1.5
40.5
22.0
27
19
10.0
300
TV-16S 708.3000.160.30
TV-16S
708.3000.160.30
S
630
16
24x1.5
44.0
24.5
30
24
12.0
390
TV-20S 708.3000.200.30
TV-20S
708.3000.200.30
S
420
20
30x2.0
49.5
26.5
36
27
16.0
590
TV-25S 708.3000.250.30
TV-25S
708.3000.250.30
S
420
25
36x2.0
55.5
30.0
46
36
20.0
1180
TV-30S 708.3000.300.30
TV-30S
708.3000.300.30
S
420
30
42x2.0
63.5
35.5
50
41
25.0
1430
TV-38S 708.3000.380.30
TV-38S
708.3000.380.30
S
420
38
52x2.0
74.0
41.0
60
50
32.0
2010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
GEV-..L-NPT - Straight male adaptor fittings NPT, ISO 8434-1-SDSC
EXMAR
28.03.2023
WV-..L/S - Elbow fittings, ISO 8434-1-EC
EXMAR
28.03.2023
ESV-..L/S - Weld-in bulkhead fittings
EXMAR
03.03.2023
GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
28.03.2023
GSV-..L/S - Bulkhead fittings, ISO 8434-1-BHSC+LN
EXMAR
28.03.2023
GV-..L/S - Straight fittings, ISO 8434-1-SC
EXMAR
28.03.2023
ESWV-..LR/SR - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
03.03.2023
ESS-..LR WD/SR WD - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpi...
EXMAR
28.03.2023
WSV-..L/S - Bulkhead elbow fittings, ISO 8434-1-BHEC+LN
EXMAR
28.03.2023
ELV-..L/S - Adjustable standpipe L fittings
EXMAR
03.03.2023
GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E a...
EXMAR
28.03.2023
EMAS-..LR/SR - Adjustable manometer fittings, pre-assembled on standpipe si...
EXMAR
03.03.2023
KV-..L/S - Cross fittings, ISO 8434-1-KC
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청