카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
WEV-..LMK/SMK - Male adaptor elbow fittings, taper thread sealing form C acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/elbows_male/wev_lmk_smk.prj},{NB=WEV-10LMK 14x1,5 708.2403.278.20},{TYPE=WEV-10LMK 14x1,5},{MATNR=708.2403.278.20},{SERIE=L},{PN=315},{D1=10},{DGEWINDE=10.0},{MK=14x1.5},{M1=16x1.5},{L1=30.5},{L2=15.0},{L3=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{E=7.0},{KG=61},{NDM=14},{P=1.5},{X1=1.000},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
MK
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Therad
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
WEV-04LLMK 08x1,0 708.240...
WEV-04LLMK 08x1,0
708.2403.090.10
LL
100
4
08x1.0
8x1.0
21.0
11.0
17.0
10
9
3.0
17
WEV-06LLMK 08x1,0 708.240...
WEV-06LLMK 08x1,0
708.2403.170.10
LL
100
6
08x1.0
10x1.0
21.0
9.5
17.0
12
9
3.5
18
WEV-06LLMK 10x1,0 708.240...
WEV-06LLMK 10x1,0
708.2403.180.10
LL
100
6
10x1.0
10x1.0
21.0
9.5
17.0
12
9
4.5
20
WEV-08LLMK 08x1,0 708.240...
WEV-08LLMK 08x1,0
708.2403.225.10
LL
100
8
08x1.0
12x1.0
23.5
11.5
17.0
14
12
3.5
22
WEV-08LLMK 10x1,0 708.240...
WEV-08LLMK 10x1,0
708.2403.230.10
LL
100
8
10x1.0
12x1.0
23.5
11.5
20.0
14
12
6.0
24
WEV-06LMK 10x1,0 708.2403...
WEV-06LMK 10x1,0
708.2403.180.20
L
315
6
10x1.0
12x1.5
27.0
12.0
20.0
14
12
4.0
32
WEV-08LMK 12x1,5 708.2403...
WEV-08LMK 12x1,5
708.2403.240.20
L
315
8
12x1.5
14x1.5
29.0
14.0
26.0
17
12
6.0
43
WEV-10LMK 14x1,5 708.2403...
WEV-10LMK 14x1,5
708.2403.278.20
L
315
10
14x1.5
16x1.5
30.5
15.0
27.0
19
14
7.0
61
WEV-12LMK 16x1,5 708.2403...
WEV-12LMK 16x1,5
708.2403.330.20
L
315
12
16x1.5
18x1.5
32.5
17.0
28.0
22
17
9.0
80
WEV-15LMK 18x1,5 708.2403...
WEV-15LMK 18x1,5
708.2403.390.20
L
315
15
18x1.5
26x1.5
37.0
21.0
32.0
27
19
10.0
136
WEV-18LMK 22x1,5 708.2403...
WEV-18LMK 22x1,5
708.2403.460.20
L
315
18
22x1.5
26x1.5
40.5
23.5
36.0
32
24
14.0
188
WEV-06SMK 12x1,5 708.2403...
WEV-06SMK 12x1,5
708.2403.190.30
S
400
6
12x1.5
14x1.5
31.0
16.0
26.0
17
12
4.0
55
WEV-08SMK 14x1,5 708.2403...
WEV-08SMK 14x1,5
708.2403.245.30
S
400
8
14x1.5
16x1.5
32.0
17.0
27.0
19
14
5.0
70
WEV-10SMK 16x1,5 708.2403...
WEV-10SMK 16x1,5
708.2403.285.30
S
400
10
16x1.5
18x1.5
34.5
17.5
28.0
22
17
7.0
98
WEV-12SMK 18x1,5 708.2403...
WEV-12SMK 18x1,5
708.2403.333.30
S
400
12
18x1.5
20x1.5
38.5
21.5
28.0
24
17
8.0
118
WEV-14SMK 20x1,5 708.2403...
WEV-14SMK 20x1,5
708.2403.382.30
S
400
14
20x1.5
22x1.5
40.5
22.0
32.0
27
19
10.0
154
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청