카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GR-..L - Straight reducing fittings
EXMAR
NC Tube Fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_reducing_fittings/nc_gr_l.prj},{NB=NC-GR-15/10L 718.1024.410.20},{TYPE=NC-GR-15/10L},{MATNR=718.1024.410.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=15},{D2=10},{M1=22x1.5},{M2=16x1.5},{L1=49.0},{L2=15.0},{SW1=27},{SW2=24},{SW3=19},{E=8.0},{KG=110},{X1=1.0},{X2=0.500},{X3=1.0},{X4=0.5},{X5=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GR-08/06L 718.1024.140...
NC-GR-08/06L
718.1024.140.20
L
400
8
6
14x1.5
12x1.5
43.0
11.0
17
14
14
4.0
51
NC-GR-10/06L 718.1024.175...
NC-GR-10/06L
718.1024.175.20
L
250
10
6
16x1.5
12x1.5
45.0
12.0
19
17
14
4.0
58
NC-GR-10/08L 718.1024.190...
NC-GR-10/08L
718.1024.190.20
L
250
10
8
16x1.5
14x1.5
45.0
12.0
19
17
17
6.0
58
NC-GR-12/06L 718.1024.215...
NC-GR-12/06L
718.1024.215.20
L
250
12
6
18x1.5
12x1.5
45.5
13.0
22
19
14
4.0
63
NC-GR-12/08L 718.1024.225...
NC-GR-12/08L
718.1024.225.20
L
250
12
8
18x1.5
14x1.5
45.5
13.0
22
19
17
6.0
70
NC-GR-12/10L 718.1024.240...
NC-GR-12/10L
718.1024.240.20
L
250
12
10
18x1.5
16x1.5
47.5
14.0
22
19
19
8.0
80
NC-GR-15/06L 718.1024.391...
NC-GR-15/06L
718.1024.391.20
L
250
15
6
22x1.5
12x1.5
47.0
14.0
27
24
14
4.0
100
NC-GR-15/08L 718.1024.400...
NC-GR-15/08L
718.1024.400.20
L
250
15
8
22x1.5
14x1.5
47.0
14.0
27
24
17
6.0
105
NC-GR-15/10L 718.1024.410...
NC-GR-15/10L
718.1024.410.20
L
250
15
10
22x1.5
16x1.5
49.0
15.0
27
24
19
8.0
110
NC-GR-15/12L 718.1024.420...
NC-GR-15/12L
718.1024.420.20
L
250
15
12
22x1.5
18x1.5
48.5
15.0
27
24
22
10.0
132
NC-GR-18/08L 718.1024.570...
NC-GR-18/08L
718.1024.570.20
L
160
18
8
26x1.5
14x1.5
47.5
14.5
32
27
17
6.0
115
NC-GR-18/10L 718.1024.575...
NC-GR-18/10L
718.1024.575.20
L
160
18
10
26x1.5
16x1.5
49.5
15.5
32
27
19
8.0
145
NC-GR-18/12L 718.1024.580...
NC-GR-18/12L
718.1024.580.20
L
160
18
12
26x1.5
18x1.5
49.0
15.5
32
27
22
10.0
175
NC-GR-18/15L 718.1024.610...
NC-GR-18/15L
718.1024.610.20
L
160
18
15
26x1.5
22x1.5
50.5
16.5
32
27
27
12.0
175
NC-GR-22/08L 718.1024.724...
NC-GR-22/08L
718.1024.724.20
L
160
22
8
30x2.0
14x1.5
52.0
16.5
36
32
17
6.0
210
NC-GR-22/10L 718.1024.725...
NC-GR-22/10L
718.1024.725.20
L
160
22
10
30x2.0
16x1.5
54.0
17.5
36
32
19
8.0
198
NC-GR-22/12L 718.1024.730...
NC-GR-22/12L
718.1024.730.20
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
53.5
17.5
36
32
22
10.0
200
NC-GR-22/15L 718.1024.745...
NC-GR-22/15L
718.1024.745.20
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
55.0
18.5
36
32
27
12.0
220
NC-GR-22/18L 718.1024.755...
NC-GR-22/18L
718.1024.755.20
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
54.5
18.0
36
32
32
15.0
274
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청