카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XWEV-..SRK - Male adaptor elbow connectors, taper thread sealing form C acc. DIN 3852-2
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Male adaptor elbow connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/elbows_male/xwev_srk.prj},{NB=XWEV-08SRK 1.2 706.2401.185.30},{TYPE=XWEV-08SRK 1.2},{MATNR=706.2401.185.30},{SERIE=S},{PN=400},{D1=8},{R=1/2},{M1=16x1.5},{L=26.0},{L2=19.0},{L3=30.0},{L4=20.0},{SW2=17},{E=6.0},{KG=91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Innendurchmesser Rohranschluss
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XWEV-06SRK 1.8 706.2401.1...
XWEV-06SRK 1.8
706.2401.100.30
S
400
6
1/8
14x1.5
23.0
16.0
26.0
21.0
12
4.0
35
XWEV-06SRK 1.4 706.2401.1...
XWEV-06SRK 1.4
706.2401.110.30
S
400
6
1/4
14x1.5
23.0
16.0
26.0
18.0
12
4.0
37
XWEV-06SRK 3.8 706.2401.1...
XWEV-06SRK 3.8
706.2401.120.30
S
400
6
3/8
14x1.5
23.0
16.0
28.0
20.0
14
4.0
55
XWEV-06SRK 1.2 706.2401.1...
XWEV-06SRK 1.2
706.2401.125.30
S
400
6
1/2
14x1.5
23.0
16.0
29.0
19.0
17
4.0
78
XWEV-08SRK 1.4 706.2401.1...
XWEV-08SRK 1.4
706.2401.170.30
S
400
8
1/4
16x1.5
24.0
17.0
27.0
19.0
14
5.0
53
XWEV-08SRK 3.8 706.2401.1...
XWEV-08SRK 3.8
706.2401.180.30
S
400
8
3/8
16x1.5
24.0
17.0
27.0
19.0
14
5.0
58
XWEV-08SRK 1.2 706.2401.1...
XWEV-08SRK 1.2
706.2401.185.30
S
400
8
1/2
16x1.5
26.0
19.0
30.0
20.0
17
6.0
91
XWEV-10SRK 1.4 706.2401.2...
XWEV-10SRK 1.4
706.2401.270.30
S
400
10
1/4
18x1.5
25.0
17.5
27.0
19.0
17
6.0
63
XWEV-10SRK 3.8 706.2401.2...
XWEV-10SRK 3.8
706.2401.280.30
S
400
10
3/8
18x1.5
25.0
17.5
28.0
20.0
17
7.0
71
XWEV-10SRK 1.2 706.2401.2...
XWEV-10SRK 1.2
706.2401.285.30
S
400
10
1/2
18x1.5
25.0
17.5
32.0
22.0
19
7.0
110
XWEV-12SRK 3.8 706.2401.3...
XWEV-12SRK 3.8
706.2401.390.30
S
400
12
3/8
20x1.5
29.0
21.5
28.0
20.0
17
8.0
83
XWEV-12SRK 1.2 706.2401.4...
XWEV-12SRK 1.2
706.2401.400.30
S
400
12
1/2
20x1.5
29.0
21.5
32.0
22.0
17
8.0
96
XWEV-14SRK 3.8 706.2401.5...
XWEV-14SRK 3.8
706.2401.502.30
S
400
14
3/8
22x1.5
30.0
22.0
32.0
24.0
19
10.0
99
XWEV-14SRK 1.2 706.2401.5...
XWEV-14SRK 1.2
706.2401.504.30
S
400
14
1/2
22x1.5
30.0
22.0
32.0
22.0
19
10.0
113
XWEV-16SRK 1.2 706.2401.5...
XWEV-16SRK 1.2
706.2401.566.30
S
400
16
1/2
24x1.5
33.0
24.5
32.0
22.0
24
12.0
131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청