피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-27 - Quarter Turn Lock Type13
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Quarter Turn Lock Type13
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/quarter_turn_lock_type13/quarter_turn_lock_type13_asmtab.prj},{NB=EV195-27000794},{CNSORDERNO=EV195-27000794},{A=24},{B=13.5},{C=22},{D=Triangular 6.5mm},{E=Spring Fixing Plate},{MATERIAL=316 Stainless Steel},{FINISH=},{T=4},{C1=},{PPATH=assemblies/quarter_turn_lock_type13_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV195-27000763
EV195-27000763
24
7.5
22
Slot 1.5
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000766
EV195-27000766
24
7.5
22
Slot 1.5
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000769
EV195-27000769
24
7.5
22
Slot 1.5
With Nut Mounting
316 Stainless Steel
EV195-27000772
EV195-27000772
24
7.5
22
Slot 1.5
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000775
EV195-27000775
24
7.5
22
Slot 1.5
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000778
EV195-27000778
24
7.5
22
Slot 1.5
Spring Fixing Plate
316 Stainless Steel
EV195-27000781
EV195-27000781
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000784
EV195-27000784
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000787
EV195-27000787
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
With Nut Mounting
316 Stainless Steel
EV195-27000790
EV195-27000790
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000793
EV195-27000793
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000796
EV195-27000796
24
7.5
22
Triangular 6.5mm
Spring Fixing Plate
316 Stainless Steel
EV195-27000799
EV195-27000799
24
7.5
22
Square 6mm
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000802
EV195-27000802
24
7.5
22
Square 6mm
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000805
EV195-27000805
24
7.5
22
Square 6mm
With Nut Mounting
316 Stainless Steel
EV195-27000808
EV195-27000808
24
7.5
22
Square 6mm
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000811
EV195-27000811
24
7.5
22
Square 6mm
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000814
EV195-27000814
24
7.5
22
Square 6mm
Spring Fixing Plate
316 Stainless Steel
EV195-27000817
EV195-27000817
24
7.5
22
Handle Type
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000820
EV195-27000820
24
7.5
22
Handle Type
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000823
EV195-27000823
24
7.5
22
Handle Type
With Nut Mounting
316 Stainless Steel
EV195-27000826
EV195-27000826
24
7.5
22
Handle Type
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Black Powder Coated
EV195-27000829
EV195-27000829
24
7.5
22
Handle Type
Spring Fixing Plate
Zinc Alloy
Bright Chrome Plated
EV195-27000832
EV195-27000832
24
7.5
22
Handle Type
Spring Fixing Plate
316 Stainless Steel
EV195-27000761
EV195-27000761
24
13.5
22
Slot 1.5
With Nut Mounting
Zinc Alloy
Black Powder Coated
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV286-01 - Cam For Key Locking (Reversible Key) Wing Quarter-Turn Cam Latch...
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청