피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV286-01 - Cam For Key Locking (Reversible Key) Wing Quarter-Turn Cam Latches
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Cam For Key Locking (Reversible Key) Wing Quarter-Turn Cam Latches
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/cams_for_wing_quarter-turn_cam_latches/cams_for_wing_quarter-turn_cam_latches.prj},{NB=EV286-01160050_ca11},{CNSORDERNO=EV286-01160050},{A=22},{B=4},{G=G2},{A1=17},{B1=28},{C=4},{C1=-3},{T=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV286-01160041_ca11
EV286-01160041
4
14
G1
EV286-01160042_ca11
EV286-01160042
6
12
G1
EV286-01160043_ca11
EV286-01160043
8
10
G1
EV286-01160044_ca11
EV286-01160044
10
8
G1
EV286-01160045_ca11
EV286-01160045
12
6
G1
EV286-01160046_ca11
EV286-01160046
14
4
G1
EV286-01160047_ca11
EV286-01160047
16
2
G1
EV286-01160048_ca11
EV286-01160048
18
0
G1
EV286-01160049_ca11
EV286-01160049
20
2
G2
EV286-01160050_ca11
EV286-01160050
22
4
G2
EV286-01160051_ca11
EV286-01160051
24
6
G2
EV286-01160052_ca11
EV286-01160052
26
8
G2
EV286-01160053_ca11
EV286-01160053
28
10
G2
EV286-01160054_ca11
EV286-01160054
30
12
G2
EV286-01160055_ca11
EV286-01160055
32
14
G2
EV286-01160056_ca11
EV286-01160056
34
16
G2
EV286-01160057_ca11
EV286-01160057
36
18
G2
EV286-01160058_ca11
EV286-01160058
38
20
G2
EV286-01160059_ca11
EV286-01160059
40
22
G2
EV286-01160060_ca11
EV286-01160060
42
24
G2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19-168 - Loquet à came modulable, inox (came)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.10.2023
EV195-27 - Push to Close Latches Type 03
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV286-01 - Cam For Flush Cup Wing Style Quarter-Turn Cam Latch
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
05000757000 - Hook lock lockable, operation with key (lock uniform).
SToxxparts
31.05.2022
EV195-27 - Push to Close Latches Type 02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청