ZS-200 - Pipe Clamps - Beta Clamps Standard
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Tubing, Hoses & Hose Accessories
Hose & Pipe Clamps, Channels & Straps
Pipe Clamps
Pipe Clamps - Beta Clamps Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v03000000/l3_v03040000/l4_v03040100/p170635/zs-200_asmtab.prj},{NB=ZS-224},{PN=ZS-224},{AMERSID=1075646},{APACID=-},{EMEAID=-},{GROUP=S6},{TS=2},{PS=-},{CBLOC=2.59},{LEN=3.38},{A3=3.46},{H1=1.41},{H2=2.83},{BOLT=1/4-20 x 2 3/4},{MAT=Steel},{WDTH=1.181},{R=0.125},{HT=1.301889764},{TSPS=2.000},{BCANG=45.000},{BC=0.025},{TR=0.050},{HLDIA=0.275},{CBDIA=0.506},{CBDTH=0.250},{PPATH=p170635_asm_dir/zs-200/zs-200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
GROUP
Group
ⁿ/ₐ
TS
Tube Size
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
ⁿ/ₐ
CBLOC
A1 Bolt Location Center to Center
[인치]
LEN
A2 Outside Width
[인치]
A3
A3 Base Width
[인치]
H1
H1 Mid Base Height
[인치]
H2
H2 Overall Height
[인치]
BOLT
Bolt Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ZS-200
ZS-200
1075634
-
-
S2
1/2
-
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Steel
ZS-202
ZS-202
1075635
-
-
S2
-
1/4
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Steel
ZS-204
ZS-204
1075636
-
-
S2
5/8
-
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Steel
ZS-206
ZS-206
1075637
-
-
S3
3/4
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-208
ZS-208
1075638
-
-
S3
-
1/2
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-210
ZS-210
1075639
-
-
S3
7/8
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-212
ZS-212
1075640
-
-
S3
1
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-214
ZS-214
1075641
-
-
S4
-
3/4
1.57
2.28
2.36
0.94
1.88
1/4-20 x 1 3/4
Steel
ZS-216
ZS-216
1075642
-
-
S5
1 1/4
-
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Steel
ZS-218
ZS-218
1075643
-
-
S5
-
1
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Steel
ZS-220
ZS-220
1075644
-
-
S5
1 1/2
-
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Steel
ZS-222
ZS-222
1075645
-
-
S5
-
1 1/4
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Steel
ZS-224
ZS-224
1075646
-
-
S6
2
-
2.59
3.38
3.46
1.41
2.83
1/4-20 x 2 3/4
Steel
ZS-226
ZS-226
1075647
-
-
S2
1/2
-
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Stainless
ZS-228
ZS-228
1075648
-
-
S2
-
1/4
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Stainless
ZS-230
ZS-230
1075649
-
-
S2
5/8
-
1.02
1.57
1.65
0.76
1.54
1/4-20 x 1 3/8
Stainless
ZS-232
ZS-232
1075650
-
-
S3
3/4
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-234
ZS-234
1075651
-
-
S3
-
1/2
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-236
ZS-236
1075652
-
-
S3
7/8
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-238
ZS-238
1075653
-
-
S3
1
-
1.29
1.96
2.04
0.80
1.61
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-240
ZS-240
1075654
-
-
S4
-
3/4
1.57
2.28
2.36
0.94
1.88
1/4-20 x 1 3/4
Stainless
ZS-242
ZS-242
1075655
-
-
S5
1 1/4
-
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Stainless
ZS-244
ZS-244
1075656
-
-
S5
-
1
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Stainless
ZS-246
ZS-246
1075657
-
-
S5
1 1/2
-
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Stainless
ZS-248
ZS-248
1075658
-
-
S5
-
1 1/4
2.04
2.75
2.83
1.25
2.52
1/4-20 x 2 1/2
Stainless
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청