KHC-134 - High-Profile Clamping Levers - Male
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080200/l5_n03080202/khc-136.prj},{NB=KHC-142},{PN=KHC-142},{AMERSID=1044960},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M10 x 1.5},{C=20},{D=24},{E=16},{F=4},{G=44},{H=58},{L=87},{M=10},{PITCH=1.500},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
G
G Overall Body Height
[mm]
H
H Overall Height
[mm]
L
L Handle Length (From Hole Center)
[mm]
KHC-136
KHC-136
1044957
-
-
M8 x 1.25
20
24
16
4
44
58
87
KHC-138
KHC-138
1044958
-
-
M8 x 1.25
30
24
16
4
44
58
87
KHC-142
KHC-142
1044960
-
-
M10 x 1.5
20
24
16
4
44
58
87
KHC-144
KHC-144
1044961
-
-
M10 x 1.5
30
24
16
4
44
58
87
KHC-146
KHC-146
1108460
-
-
M12 x 1.75
15
24
16
4
44
58
87
KHC-150
KHC-150
1044962
-
-
M12 x 1.75
30
24
16
4
44
58
87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청