피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JCL-5295 - Plastic Pull Handles - Through Hole Smooth Arch
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles - Front Mounted
Plastic Pull Handles - Through Hole Smooth Arch
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010200/l5_n02010201/p131040/jcl-5295.prj},{NB=JCL-5305},{PN=JCL-5305},{AMERSID=1089086},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=140},{B=120},{C=24},{D=40},{E=29},{FORSOCKETHEAD=6mm},{CBDIA=11.113},{CBD=7.938},{HDIA=7.137},{TR=17.462},{BR=17.462},{RW=13.494},{RL=17.462},{THK=15.081},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Handle Length (Overall)
[mm]
B
B Handle Length (Center to Center)
[mm]
C
C Grip Height
[mm]
D
D Projection
[mm]
E
E Inside Handle Projection
[mm]
FORSOCKETHEAD
For Socket Head Cap Screw
ⁿ/ₐ
CBDIA
Cbore Diameter
[mm]
CBD
Cbore Depth
[mm]
HDIA
Hole Diameter
[mm]
TR
Top Radius
[mm]
BR
Bottom Radius
[mm]
RW
Relief Width
[mm]
RL
Relief Length
[mm]
THK
Thickness
[mm]
JCL-5295
JCL-5295
1089084
-
-
110
94
21
37
29
6mm
11.113
7.137
7.137
14.288
13.891
12.700
14.288
12.700
JCL-5300
JCL-5300
1089085
-
-
140
117
24
40
29
8mm
12.700
7.938
9.128
17.462
17.462
13.494
18.256
15.081
JCL-5305
JCL-5305
1089086
-
-
140
120
24
40
29
6mm
11.113
7.938
7.137
17.462
17.462
13.494
17.462
15.081
JCL-5310
JCL-5310
1089087
-
-
140
120
24
40
29
8mm
12.700
7.938
9.128
17.462
17.462
13.494
17.462
15.081
JCL-5315
JCL-5315
1089088
-
-
151
132
26
43
31
8mm
12.700
9.525
9.128
25.400
17.462
16.272
17.462
15.875
JCL-5320
JCL-5320
1089089
-
-
200
180
28
51
39
8mm
14.288
8.731
9.128
19.050
15.399
17.462
19.050
20.637
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청