TC-5905 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Hold Down Clamps
Manual Hold Down Clamps - Vertical
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090100/p060700/tc-5905_asmtab.prj},{NB=TC-5905-B},{PN=TC-5905-B},{AMERSID=1104858},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=6.24},{B=4.00},{C=1.27},{D=-},{E=-},{F=1.51},{G=-},{H=2.74},{J=-},{BAT=Solid},{BT=Straight},{HM=70 degrees},{BO=135},{HCL=750 lbs.},{BCON=S},{PPATH=p060700_asm_dir/tc-5905/tc-5905_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Overall Height
ⁿ/ₐ
B
B Overall Length
ⁿ/ₐ
C
C Height Under Bar
ⁿ/ₐ
D
D Base Length (Center to Center)
ⁿ/ₐ
E
E Base Width (Center to Center)
ⁿ/ₐ
F
F Base Length
ⁿ/ₐ
G
G Base Width
ⁿ/ₐ
H
H Base to End of Bar
ⁿ/ₐ
J
J Mounting Hole Diameter
ⁿ/ₐ
BAT
Bar Type
ⁿ/ₐ
BT
Base Type
ⁿ/ₐ
HM
Handle Moves
ⁿ/ₐ
BO
Bar Moves
ⁿ/ₐ
HCL
Holding Capacity
ⁿ/ₐ
TC-5905
TC-5905
1104893
-
-
6.75
4.00
1.51
1.00
1.50
1.50
2.13
2.49
0.24
Solid
Flanged
70 degrees
135
750 lbs.
TC-5905-B
TC-5905-B
1104858
-
-
6.24
4.00
1.27
-
-
1.51
-
2.74
-
Solid
Straight
70 degrees
135
750 lbs.
TC-5910
TC-5910
1104859
-
-
9.27
6.01
1.99
1.50
2.00
2.24
2.76
3.76
0.35
Solid
Flanged
71 degrees
132
1,600 lbs.
TC-5910-B
TC-5910-B
1104860
-
-
8.72
6.01
1.75
-
-
2.25
-
4.01
-
Solid
Straight
71 degrees
132
1,600 lbs.
TC-5915
TC-5915
1104861
-
-
11.25
7.99
3.72
2.00
2.75
2.95
3.88
5.00
0.55
Solid
Flanged
74 degrees
132
2,750 lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청