10836 - Tapered Caps & Plugs - Standard
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Tapered Caps & Plugs
Tapered Caps & Plugs - Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08130000/p050580/10836.prj},{NB=12438},{PN=12438},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1050624},{MAT=LDPE},{COLOR=Red},{D1=33.3},{D2=37.2},{D3=35.6},{D4=32.0},{D=50.8},{H=22.2},{TFCAP=-},{TFPLUG=-},{BT=1.000},{TT=1.000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
D1
D1 Small Outside Diameter
[mm]
D2
D2 Large Outside Diameter
[mm]
D3
D3 Large Inside Diameter
[mm]
D4
D4 Small Inside Diameter
[mm]
D
D Overall Diameter
[mm]
H
H Inside Height
[mm]
TFCAP
To Fit Thread Size As Cap
ⁿ/ₐ
TFPLUG
To Fit Thread Size As Plug
ⁿ/ₐ
HIDDEN
ⁿ/ₐ
10836
10836
-
-
1050559
LDPE
Red
2.9
4.6
3.0
1.3
7.9
9.5
-
-
No
10991
10991
-
-
1050563
LDPE
Red
4.4
6.1
4.5
2.8
9.5
9.5
M4
1/4" UNF
No
50222
50222
-
-
1050678
LDPE
Red
4.7
8.5
5.7
2.5
11.7
22.5
-
-
No
12419
12419
-
-
1050605
LDPE
Red
5.6
7.0
5.4
4.0
10.5
8.4
-
-
No
10727
10727
-
-
1050552
LDPE
Red
6.2
7.6
5.9
5.0
11.1
9.5
M6
M8, 5/16" UNF
No
12432
12432
-
-
1050618
LDPE
Red
7.6
9.3
7.7
6.3
18.4
9.5
-
-
No
12482
12482
-
-
1050629
LDPE
Red
7.7
9.3
7.0
5.5
12.7
8.0
1/4" UNF
-
No
10549
10549
-
-
1050543
LDPE
Red
7.7
9.1
7.7
6.3
12.7
9.5
-
3/8" UNF
No
10289
10289
-
-
1050523
LDPE
Red
8.4
10.0
8.2
6.9
13.5
9.5
M8
M10
No
12562
12562
-
-
1050631
LDPE
Red
8.6
10.3
8.2
7.0
13.7
9.8
-
-
No
12483
12483
-
-
1050630
LDPE
Red
9.0
10.7
8.8
7.5
13.9
11.5
-
-
No
464162
464162
-
-
1050674
LDPE
Red
9.3
11.2
9.3
7.5
14.5
11.0
-
-
No
10325
10325
-
-
1050527
LDPE
Red
9.4
10.8
9.3
7.7
14.0
8.5
-
-
No
110195
110195
-
-
1050565
LDPE
Red
9.9
11.7
10.1
8.3
15.0
10.9
-
-
No
10750
10750
-
-
1050555
LDPE
Red
10.0
11.8
10.0
8.5
15.0
9.5
3/8" UNF
M12
No
464163
464163
-
-
1050675
LDPE
Red
10.4
12.2
11.0
9.0
18.0
11.0
-
-
No
12420
12420
-
-
1050606
LDPE
Red
10.6
12.2
10.0
8.6
15.6
9.8
-
-
No
12433
12433
-
-
1050619
LDPE
Red
10.7
12.3
10.7
9.1
22.0
9.5
-
-
No
10114
10114
-
-
1050509
LDPE
Red
10.9
12.3
10.7
9.1
15.9
9.3
1/8" BSP
1/4" BSP, 1/2" UNF
No
12421
12421
-
-
1050607
LDPE
Red
11.2
14.0
12.1
9.2
17.5
18.5
-
-
No
12422
12422
-
-
1050608
LDPE
Red
11.3
12.9
10.9
9.4
16.3
8.5
-
-
No
10420
10420
-
-
1050535
LDPE
Red
11.3
13.2
11.6
9.8
29.0
11.0
-
-
No
10421
10421
-
-
1050536
LDPE
Red
11.3
13.2
11.6
9.8
17.0
11.0
-
-
No
10174
10174
-
-
1050514
LDPE
Red
11.5
13.0
11.5
10.0
16.7
9.5
-
M14 x 1.5
No
12901
12901
-
-
1050646
LDPE
Red
12.0
14.8
12.0
10.5
17.5
11.0
-
-
No
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청