피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GU-1000 - Coupling Sleeves - Gear Grip
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Rigid & Flexible Couplings
Coupling Hubs & Sleeves
Coupling Sleeves
Coupling Sleeves - Gear Grip
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04010000/l4_d04010200/l5_d04010202/p040650/gu-1000.prj},{NB=GU-1004},{PN=GU-1004},{AMERSID=1045929},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Neoprene},{SIZE=C},{B=1.59},{D=1.20},{NOMINALTORQUEINC=30},{MAXTORQUEINCHLBS=110},{HP1750RPM=0.83},{MAXSPEEDRPM=16500},{STIFFNESS=107},{NOOFTEETHCIRPATT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
B
B Sleeve Length
[인치]
D
D Sleeve Diameter
[인치]
NOMINALTORQUEINC
Nominal Torque Inch Lbs
ⁿ/ₐ
MAXTORQUEINCHLBS
Max Torque Inch Lbs
ⁿ/ₐ
HP1750RPM
Horse Power at 1750 rpm
ⁿ/ₐ
MAXSPEEDRPM
Max Speed rpm
ⁿ/ₐ
STIFFNESS
Stiffness In number RAD
ⁿ/ₐ
GU-1000
GU-1000
1045925
-
-
Neoprene
A
0.56
0.78
4
18
0.11
25000
28
GU-1001
GU-1001
1045926
-
-
Urethane
A
0.56
0.80
13
55
0.36
25000
57
GU-1002
GU-1002
1045927
-
-
Neoprene
B
0.85
1.20
16
65
0.44
16800
124
GU-1003
GU-1003
1045928
-
-
Urethane
B
0.85
1.14
40
160
1.10
16800
183
GU-1004
GU-1004
1045929
-
-
Neoprene
C
1.59
1.20
30
110
0.83
16500
107
GU-1005
GU-1005
1045930
-
-
Urethane
C
1.59
1.14
50
200
1.30
16500
115
GU-1006
GU-1006
1045931
-
-
Neoprene
D
1.59
1.40
60
250
1.70
15500
270
GU-1007
GU-1007
1045932
-
-
Neoprene
D
1.59
1.56
72
400
2.00
15500
225
GU-1008
GU-1008
1045933
-
-
Neoprene
E
1.59
1.84
108
440
3.00
15000
630
GU-1009
GU-1009
1045934
-
-
Urethane
E
1.59
1.82
185
738
5.00
15000
423
GU-1011
GU-1011
1045935
-
-
Urethane
F
1.59
2.37
200
800
5.50
10000
1530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청