SKF-9215 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Ball Bearings
Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040335/skf-9215.prj},{NB=SKF-9265},{PN=SKF-9265},{AMERSID=1045403},{APACID=-},{EMEAID=-},{BEARINGTYPE=Double Sealed},{A=0.563},{B=2.0000},{C=1.0000},{R=0.035},{LOADCAPACITYDYNA=1480},{LOADCAPACITYSTAT=1350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
A
A Width
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
R
R Radius
[인치]
LOADCAPACITYDYNA
Load Capacity Dynamic
ⁿ/ₐ
LOADCAPACITYSTAT
Load Capacity Static
ⁿ/ₐ
SKF-9215
SKF-9215
1045398
-
-
Double Sealed
0.250
0.6875
0.2500
0.035
255
170
SKF-9220
SKF-9220
1091634
-
-
Double Sealed
0.375
1.1250
0.3750
0.035
600
475
SKF-9225
SKF-9225
1045399
-
-
Double Sealed
0.375
1.1250
0.5000
0.035
600
475
SKF-9230
SKF-9230
1045400
-
-
Double Sealed
0.438
1.3750
0.5000
0.035
940
850
SKF-9235
SKF-9235
1091635
-
-
Double Sealed
0.438
1.3750
0.6250
0.035
940
850
SKF-9240
SKF-9240
1045401
-
-
Double Sealed
0.500
1.6250
0.6250
0.035
1300
1010
SKF-9245
SKF-9245
1091636
-
-
Double Sealed
0.500
1.6250
0.7500
0.035
1300
1010
SKF-9250
SKF-9250
1045402
-
-
Double Sealed
0.500
1.7500
0.7500
0.035
1300
1025
SKF-9255
SKF-9255
1091637
-
-
Double Sealed
0.563
2.0000
0.7500
0.035
1480
1350
SKF-9265
SKF-9265
1045403
-
-
Double Sealed
0.563
2.0000
1.0000
0.035
1480
1350
SKF-9270
SKF-9270
1045532
-
-
Double Shield
0.250
0.6875
0.2500
0.035
255
170
SKF-9275
SKF-9275
1045533
-
-
Double Shield
0.281
0.8750
0.3750
0.035
325
255
SKF-9280
SKF-9280
1091638
-
-
Double Shield
0.375
1.1250
0.3750
0.035
600
475
SKF-9285
SKF-9285
1091639
-
-
Double Shield
0.375
1.1250
0.5000
0.035
600
475
SKF-9290
SKF-9290
1045534
-
-
Double Shield
0.438
1.3750
0.5000
0.035
940
850
SKF-9295
SKF-9295
1091640
-
-
Double Shield
0.438
1.3750
0.6250
0.035
940
850
SKF-9300
SKF-9300
1091641
-
-
Double Shield
0.500
1.6250
0.6250
0.035
1300
1010
SKF-9305
SKF-9305
1091642
-
-
Double Shield
0.500
1.6250
0.7500
0.035
1300
1010
SKF-9310
SKF-9310
1045535
-
-
Double Shield
0.500
1.7500
0.7500
0.035
1300
1025
SKF-9315
SKF-9315
1091643
-
-
Double Shield
0.563
2.0000
0.7500
0.035
1480
1350
SKF-9320
SKF-9320
1091644
-
-
Double Shield
0.563
2.0000
1.0000
0.035
1480
1350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청