피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ELH-983 - Cylinder Locking Quarter Turn Latches
Essentra Components
Access Hardware
Latches & Locks
Cam Latches & Locks
Knob Turn Cam Latches & Locks
Handle Turn Cam Latches - Locking Large Wing Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_b00000000/l2_b04000000/l3_b04180000/l4_b04180500/p020210/elh-983.prj},{NB=ELH-1008},{PN=ELH-1008},{AMERSID=1078449},{APACID=-},{EMEAID=-},{LT=Locking},{FINISH=Black Powder Coat},{GR=1.18750000},{GR2=1.18750},{STATEEXTRUDE9=U},{STATESPLITLINE1=U},{D4=260.40866},{A=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LT
Locking Type
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
GR
Grip Range
[인치]
ELH-983
ELH-983
1105738
-
-
Locking
Chrome
1/4
ELH-984
ELH-984
1078428
-
-
Locking
Chrome
5/16
ELH-985
ELH-985
1078429
-
-
Locking
Chrome
3/8
ELH-986
ELH-986
1078430
-
-
Locking
Chrome
1/2
ELH-987
ELH-987
1078431
-
-
Locking
Chrome
9/16
ELH-988
ELH-988
1078432
-
-
Locking
Chrome
5/8
ELH-989
ELH-989
1078433
-
-
Locking
Chrome
3/4
ELH-990
ELH-990
1105739
-
-
Locking
Chrome
7/8
ELH-991
ELH-991
1105740
-
-
Locking
Chrome
15/16
ELH-992
ELH-992
1078434
-
-
Locking
Chrome
1
ELH-993
ELH-993
1078435
-
-
Locking
Chrome
1 1/16
ELH-994
ELH-994
1078436
-
-
Locking
Chrome
1 1/8
ELH-995
ELH-995
1078437
-
-
Locking
Chrome
1 3/16
ELH-996
ELH-996
1078438
-
-
Locking
Black Powder Coat
1/4
ELH-997
ELH-997
1078439
-
-
Locking
Black Powder Coat
5/16
ELH-998
ELH-998
1105741
-
-
Locking
Black Powder Coat
3/8
ELH-999
ELH-999
1078440
-
-
Locking
Black Powder Coat
1/2
ELH-1000
ELH-1000
1078441
-
-
Locking
Black Powder Coat
9/16
ELH-1001
ELH-1001
1078442
-
-
Locking
Black Powder Coat
5/8
ELH-1002
ELH-1002
1078443
-
-
Locking
Black Powder Coat
3/4
ELH-1003
ELH-1003
1078444
-
-
Locking
Black Powder Coat
7/8
ELH-1004
ELH-1004
1078445
-
-
Locking
Black Powder Coat
15/16
ELH-1005
ELH-1005
1078446
-
-
Locking
Black Powder Coat
1
ELH-1006
ELH-1006
1078447
-
-
Locking
Black Powder Coat
1 1/16
ELH-1007
ELH-1007
1078448
-
-
Locking
Black Powder Coat
1 1/8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청