WRC 27/20 - Rail - Linear guideway
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung (breite Ausführung)
WRC 27 / 20
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/ewrc_27_20/wrc_27_20_rail.prj},{NB=WRC27/20-N-40-20-20-RAILP1 Standard},{SIZE=27/20},{RT=},{RL=40},{P1=20},{AG=N},{W1=42},{H1=18.5},{P=60},{P3=24},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{MXG3=M5x7.5},{NDM=5.000},{G3=7.5},{RW=5259}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
MXG3
Mxg3
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
WRC27/20-N-40-20-20-RAIL
WRC
27/20
P1 Standard
42
18.5
60
24
7.5x4.5x5.3
M5x7.5
5259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청