카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CIAF - Straight guide pillar with thread ~ DIN 9825 / ~ ISO 9182-2
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/ciaf.prj},{NB=CIAF30450},{CODE=CIAF30450},{D1=30},{L=450},{L6=4},{R=3},{WEIGHT=2.50},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CIAF1590
CIAF1590
15
90
0.13
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15100
CIAF15100
15
100
0.14
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15112
CIAF15112
15
112
0.16
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15125
CIAF15125
15
125
0.17
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15140
CIAF15140
15
140
0.20
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15160
CIAF15160
15
160
0.22
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15180
CIAF15180
15
180
0.25
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15200
CIAF15200
15
200
0.28
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15224
CIAF15224
15
224
0.31
1.7131 61÷63 HRC
CIAF15250
CIAF15250
15
250
0.35
1.7131 61÷63 HRC
CIAF1690
CIAF1690
16
90
0.14
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16100
CIAF16100
16
100
0.16
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16112
CIAF16112
16
112
0.18
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16125
CIAF16125
16
125
0.20
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16140
CIAF16140
16
140
0.22
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16160
CIAF16160
16
160
0.25
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16180
CIAF16180
16
180
0.29
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16200
CIAF16200
16
200
0.32
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16224
CIAF16224
16
224
0.36
1.7131 61÷63 HRC
CIAF16250
CIAF16250
16
250
0.40
1.7131 61÷63 HRC
CIAF19100
CIAF19100
19
100
0.30
1.7131 61÷63 HRC
CIAF19112
CIAF19112
19
112
0.34
1.7131 61÷63 HRC
CIAF19125
CIAF19125
19
125
0.34
1.7131 61÷63 HRC
CIAF19140
CIAF19140
19
140
0.41
1.7131 61÷63 HRC
CIAF19160
CIAF19160
19
160
0.46
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청