카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C20M - Guide pillar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c20m.prj},{NB=C20M24280},{CODE=C20M24280},{D1=24},{L=280},{L1=46},{L2=10},{D2=27},{K=6},{WEIGHT=1.00},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L6=7},{CAN1=40},{CAN2=85},{CAN3=130},{CAN4=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C20M1460
C20M1460
14
60
22
6
17
6
0.07
1.7131 61÷63 HRC
C20M1480
C20M1480
14
80
22
6
17
6
0.10
1.7131 61÷63 HRC
C20M14100
C20M14100
14
100
22
6
17
6
0.12
1.7131 61÷63 HRC
C20M14120
C20M14120
14
120
22
6
17
6
0.15
1.7131 61÷63 HRC
C20M14140
C20M14140
14
140
27
10
17
6
0.17
1.7131 61÷63 HRC
C20M14160
C20M14160
14
160
27
10
17
6
0.19
1.7131 61÷63 HRC
C20M1560
C20M1560
15
60
22
6
18
6
0.08
1.7131 61÷63 HRC
C20M1580
C20M1580
15
80
22
6
18
6
0.11
1.7131 61÷63 HRC
C20M15100
C20M15100
15
100
22
6
18
6
0.14
1.7131 61÷63 HRC
C20M15120
C20M15120
15
120
22
6
18
6
0.17
1.7131 61÷63 HRC
C20M15140
C20M15140
15
140
27
10
18
6
0.20
1.7131 61÷63 HRC
C20M15160
C20M15160
15
160
27
10
18
6
0.22
1.7131 61÷63 HRC
C20M1680
C20M1680
16
80
22
6
19
6
0.13
1.7131 61÷63 HRC
C20M16100
C20M16100
16
100
22
6
19
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C20M16120
C20M16120
16
120
22
6
19
6
0.19
1.7131 61÷63 HRC
C20M16140
C20M16140
16
140
27
10
19
6
0.22
1.7131 61÷63 HRC
C20M16160
C20M16160
16
160
27
10
19
6
0.25
1.7131 61÷63 HRC
C20M1880
C20M1880
18
80
22
6
21
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C20M18100
C20M18100
18
100
22
6
21
6
0.20
1.7131 61÷63 HRC
C20M18120
C20M18120
18
120
22
6
21
6
0.24
1.7131 61÷63 HRC
C20M18140
C20M18140
18
140
27
10
21
6
0.28
1.7131 61÷63 HRC
C20M18160
C20M18160
18
160
27
10
21
6
0.32
1.7131 61÷63 HRC
C20M18180
C20M18180
18
180
27
10
21
6
0.36
1.7131 61÷63 HRC
C20M18200
C20M18200
18
200
36
10
21
6
0.40
1.7131 61÷63 HRC
C20M18220
C20M18220
18
220
36
10
21
6
0.44
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청