카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BRSD - Recirculating ball guide bush
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/brsd_asmtab.prj},{NB=BRSD2535},{CODE=BRSD2535},{D1=25},{L=35},{D2=40},{H=23.0},{J=1.8},{WEIGHT=0.26},{MAT=Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC },{S=1.75},{D6=38.50},{A=49.00},{C=5.00},{B=45.50},{PPATH=brsd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BRSD1230
BRSD1230
12
30
24
20.0
1.3
0.08
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD1630
BRSD1630
16
30
28
19.0
1.6
0.08
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD1635
BRSD1635
16
35
28
24.0
1.6
0.11
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD2035
BRSD2035
20
35
32
24.0
1.6
0.11
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD2045
BRSD2045
20
45
32
34.0
1.6
0.15
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD2535
BRSD2535
25
35
40
23.0
1.8
0.26
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD2545
BRSD2545
25
45
40
33.0
1.8
0.31
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD2555
BRSD2555
25
55
40
43.0
1.8
0.35
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD3245
BRSD3245
32
45
50
33.0
2.1
0.48
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD3263
BRSD3263
32
63
50
51.0
2.1
0.56
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD4045
BRSD4045
40
45
60
33.0
2.1
0.56
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSD4063
BRSD4063
40
63
60
51.0
2.1
0.78
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청