카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
B11M - Guide bush with collar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/b11m.prj},{NB=B11M24136},{CODE=B11M24136},{D1=24},{L=136},{L2=76},{L1=60},{D2=30},{D3=35},{D5=24.5},{K=6},{WEIGHT=0.27},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{DS=29},{L3=126.60},{L5=1.60},{RC=1.5},{RINV=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L2
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B11M1417
B11M1417
14
17
17
20
25
6
0.02
1.7131 61÷63 HRC
B11M1422
B11M1422
14
22
22
20
25
6
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B11M1427
B11M1427
14
27
27
20
25
6
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B11M1436
B11M1436
14
36
36
20
25
6
0.05
1.7131 61÷63 HRC
B11M1446
B11M1446
14
46
46
20
25
6
0.06
1.7131 61÷63 HRC
B11M1456
B11M1456
14
56
46
20
25
6
0.07
1.7131 61÷63 HRC
B11M1466
B11M1466
14
66
46
20
25
6
0.08
1.7131 61÷63 HRC
B11M1476
B11M1476
14
76
46
20
25
6
0.10
1.7131 61÷63 HRC
B11M1486
B11M1486
14
86
46
20
25
6
0.11
1.7131 61÷63 HRC
B11M1496
B11M1496
14
96
46
20
25
6
0.12
1.7131 61÷63 HRC
B11M1517
B11M1517
15
17
17
20
25
6
0.02
1.7131 61÷63 HRC
B11M1522
B11M1522
15
22
22
20
25
6
0.02
1.7131 61÷63 HRC
B11M1527
B11M1527
15
27
27
20
25
6
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B11M1536
B11M1536
15
36
36
20
25
6
0.04
1.7131 61÷63 HRC
B11M1546
B11M1546
15
46
46
20
25
6
0.05
1.7131 61÷63 HRC
B11M1556
B11M1556
15
56
46
20
25
6
0.06
1.7131 61÷63 HRC
B11M1566
B11M1566
15
66
46
20
25
6
0.07
1.7131 61÷63 HRC
B11M1576
B11M1576
15
76
46
20
25
6
0.08
1.7131 61÷63 HRC
B11M1586
B11M1586
15
86
46
20
25
6
0.09
1.7131 61÷63 HRC
B11M1596
B11M1596
15
96
46
20
25
6
0.10
1.7131 61÷63 HRC
B11M1617
B11M1617
16
17
17
22
26
6
0.02
1.7131 61÷63 HRC
B11M1622
B11M1622
16
22
22
22
26
6
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B11M1627
B11M1627
16
27
27
22
26
6
0.04
1.7131 61÷63 HRC
B11M1636
B11M1636
16
36
36
22
26
6
0.05
1.7131 61÷63 HRC
B11M1646
B11M1646
16
46
46
22
26
6
0.06
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청