카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CS - Guide pillar AFNOR
ENS
AUTO Automotive guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{ens/auto/cs.prj},{NB=CS50200},{CODE=CS50200},{A=50},{L1=200},{A1=45.8},{B=16},{C=80},{D=12},{E=4.2},{WEIGHT=3.10},{MAT=1.7131 60÷64 HRC},{RIMBA=2.5},{RIMBB=5},{RC=2.10},{SMINV=0.5x45°}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CS25100
CS25100
25
100
22.3
8
25
8
2.7
0.39
1.7131 60÷64 HRC
CS25125
CS25125
25
125
22.3
8
25
8
2.7
0.48
1.7131 60÷64 HRC
CS25140
CS25140
25
140
22.3
8
25
8
2.7
0.54
1.7131 60÷64 HRC
CS25160
CS25160
25
160
22.3
8
25
8
2.7
0.62
1.7131 60÷64 HRC
CS25180
CS25180
25
180
22.3
8
25
8
2.7
0.70
1.7131 60÷64 HRC
CS25200
CS25200
25
200
22.3
8
25
8
2.7
0.77
1.7131 60÷64 HRC
CS25220
CS25220
25
220
22.3
8
25
8
2.7
0.85
1.7131 60÷64 HRC
CS32125
CS32125
32
125
27.8
10
32
12
4.2
0.79
1.7131 60÷64 HRC
CS32140
CS32140
32
140
27.8
10
32
12
4.2
0.89
1.7131 60÷64 HRC
CS32160
CS32160
32
160
27.8
10
32
12
4.2
1.01
1.7131 60÷64 HRC
CS32180
CS32180
32
180
27.8
10
32
12
4.2
1.14
1.7131 60÷64 HRC
CS32200
CS32200
32
200
27.8
10
32
12
4.2
1.27
1.7131 60÷64 HRC
CS32220
CS32220
32
220
27.8
10
32
12
4.2
1.40
1.7131 60÷64 HRC
CS32250
CS32250
32
250
27.8
10
32
12
4.2
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CS40180
CS40180
40
180
35.8
12
63
12
4.2
1.78
1.7131 60÷64 HRC
CS40200
CS40200
40
200
35.8
12
63
12
4.2
1.98
1.7131 60÷64 HRC
CS40220
CS40220
40
220
35.8
12
63
12
4.2
2.18
1.7131 60÷64 HRC
CS40250
CS40250
40
250
35.8
12
63
12
4.2
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CS40280
CS40280
40
280
35.8
12
63
12
4.2
2.77
1.7131 60÷64 HRC
CS40315
CS40315
40
315
35.8
12
63
12
4.2
3.12
1.7131 60÷64 HRC
CS50200
CS50200
50
200
45.8
16
80
12
4.2
3.10
1.7131 60÷64 HRC
CS50220
CS50220
50
220
45.8
16
80
12
4.2
3.41
1.7131 60÷64 HRC
CS50250
CS50250
50
250
45.8
16
80
12
4.2
3.87
1.7131 60÷64 HRC
CS50280
CS50280
50
280
45.8
16
80
12
4.2
4.34
1.7131 60÷64 HRC
CS50315
CS50315
50
315
45.8
16
80
12
4.2
4.88
1.7131 60÷64 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C5A - Demountable conical pillar DIN 9825 / ISO9182-4 (with washer and scre...
ENS
21.03.2023
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Quick-change with cone short
Agathon
11.04.2022
PCS - Retainer for guide pillar AFNOR
ENS
11.06.2020
Z62 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
GC1220 - Cylindrical guides set 12
ERMANNO BALZI
16.09.2021
TCR - Guide pillar with oil grooves
RCM
27.11.2019
CEAQIN - Demountable guide pillar DIN 9825 / ~ ISO 9182-5
ENS
21.03.2023
GC1240 - Cylindrical guides set 12
ERMANNO BALZI
16.09.2021
CAUR - Guide pillar with milling VW 39D969
Berger Tools
28.11.2022
CEA - Demountable guide pillar
ENS
11.06.2020
202.19. - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
202.17. - Guide pillar with cage retainer
FIBRO
21.07.2023
202.21. - Guide pillar endwise bolt-on type, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
202.22. - Guide pillar with internal thread on both sides, ~DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청