1594
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS End Mills and Slot Drills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-schaft-20und20langlochfre4ser/1594.prj},{NB=1594.012},{SHA256=PQm0flUeBezG3X34hK/ZiYiDtlcDIiPuKibfSzqUlro=},{INAME=1594_012000_gen},{NAME=1594_012000_gen},{DOC=1594/1594_012000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1594.012},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HSS},{J1=DIN 844},{J11=L},{J6=ZYL01201005},{J8=FEC, FDR},{A1=12},{B2=53},{B3=65},{B5=110},{B71=53},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=1594/1594_012000.dxf},{XML=1594/1594_012000.xml},{CSV=1594/1594_012000.csv},{STP=1594/1594_012000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
1594.006
DIN4000-82
1594.006
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL00601005
FEC, FDR
6
24
32
68
24
ZYL
10
60
6
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.008
DIN4000-82
1594.008
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL01001005
FEC, FDR
8
38
48
88
38
ZYL
10
100
10
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.010
DIN4000-82
1594.010
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL01001005
FEC, FDR
10
45
55
95
45
ZYL
10
100
10
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.012
DIN4000-82
1594.012
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL01201005
FEC, FDR
12
53
65
110
53
ZYL
10
120
12
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.016
DIN4000-82
1594.016
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL01601005
FEC, FDR
16
63
75
123
63
ZYL
10
160
16
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.020
DIN4000-82
1594.020
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL02001005
FEC, FDR
20
75
91
141
75
ZYL
10
200
20
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.025
DIN4000-82
1594.025
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL02501005
FEC, FDR
25
90
110
166
90
ZYL
10
250
25
h6
R
3
R
HSSE
0
1594.032
DIN4000-82
1594.032
Schaftfräser
F
1
HSS
DIN 844
L
ZYL03201005
FEC, FDR
32
106
126
186
106
ZYL
10
320
32
h6
R
3
R
HSSE
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청