1318
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS End Mills and Slot Drills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-schaft-20und20langlochfre4ser/1318.prj},{NB=1318.014},{SHA256=ZNK4H28K7mlOmtcVMvnhZgCeMCbXSfN3P/Dt13FBcgA=},{INAME=1318_014000_gen},{NAME=1318_014000_gen},{DOC=1318/1318_014000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1318.014},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HSS},{J1=WN},{J6=ZYL01201005},{J8=FEC, FDR},{A1=14},{B2=40},{B3=52},{B5=97},{B71=40},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=1318/1318_014000.dxf},{XML=1318/1318_014000.xml},{CSV=1318/1318_014000.csv},{STP=1318/1318_014000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
1318.008
DIN4000-82
1318.008
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01001005
FEC, FDR
8
28
38
78
28
ZYL
10
100
10
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.010
DIN4000-82
1318.010
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01001005
FEC, FDR
10
34
44
84
34
ZYL
10
100
10
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.012
DIN4000-82
1318.012
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01201005
FEC, FDR
12
40
52
97
40
ZYL
10
120
12
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.014
DIN4000-82
1318.014
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01201005
FEC, FDR
14
40
52
97
40
ZYL
10
120
12
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.016
DIN4000-82
1318.016
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01601005
FEC, FDR
16
48
60
108
48
ZYL
10
160
16
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.018
DIN4000-82
1318.018
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL01601005
FEC, FDR
18
48
60
108
48
ZYL
10
160
16
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.020
DIN4000-82
1318.020
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL02001005
FEC, FDR
20
56
72
122
56
ZYL
10
200
20
h6
R
4
R
HSSE
0
1318.025
DIN4000-82
1318.025
Schaftfräser
F
1
HSS
WN
ZYL02501005
FEC, FDR
25
68
88
144
68
ZYL
10
250
25
h6
R
5
R
HSSE
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청