Enorm 1-STEEL-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/enorm/enorm201-steel-tin.prj},{NB=B0501410.0100},{SHA256=XnB1d5rNPBc9/7dlooRC4v9XOLG1yQMR1KfL9r/mZkA=},{INAME=B0501410_0100_gen},{NAME=B0501410_0100_gen},{DOC=enorm201-steel-tin/b0501410_0100.pdf},{J21=B0501410.0100},{J22=En.1-STEEL-TIN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL01002105},{A1=M},{A21=10.0},{A3=1.50},{A5=ISO 1/4H},{A8=8.0},{B2=39},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0100},{C3=10.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.049},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-steel-tin/b0501410_0100.dxf},{XML=enorm201-steel-tin/b0501410_0100.xml},{CSV=enorm201-steel-tin/b0501410_0100.csv},{STP=enorm201-steel-tin/b0501410_0100_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0501400.0020
B0501400.0020
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 2/6H
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0025
B0501400.0025
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 2/6H
2.1
15
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0030
B0501400.0030
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 2/6H
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0040
B0501400.0040
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 2/6H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0050
B0501400.0050
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0060
B0501400.0060
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0080
B0501400.0080
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 2/6H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0100
B0501400.0100
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
ISO 2/6H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0210
B0501400.0210
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.50
ISO 2/6H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0218
B0501400.0218
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.50
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0228
B0501400.0228
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
0.50
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.015
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0229
B0501400.0229
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
0.75
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.015
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0251
B0501400.0251
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.00
ISO 2/6H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.029
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0276
B0501400.0276
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.00
ISO 2/6H
8.0
35
90
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501400.0277
B0501400.0277
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.25
ISO 2/6H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0030
B0501410.0030
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 1/4H
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0040
B0501410.0040
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 1/4H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0050
B0501410.0050
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 1/4H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0060
B0501410.0060
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 1/4H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0080
B0501410.0080
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 1/4H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501410.0100
B0501410.0100
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
ISO 1/4H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501420.0020
B0501420.0020
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 3/6G
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501420.0025
B0501420.0025
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 3/6G
2.1
15
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501420.0030
B0501420.0030
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 3/6G
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0501420.0040
B0501420.0040
En.1-STEEL-TIN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 3/6G
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청