피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rekord 2A-GG-NT
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-GG
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-gg/rekord202a-gg-nt.prj},{NB=C0102001.0124},{SHA256=bw01YzB7p3Del9jEcfT1YIqQVT+wKxuV0VkYlxWjEx8=},{INAME=C0102001_0124_gen},{NAME=C0102001_0124_gen},{DOC=rekord202a-gg-nt/c0102001_0124.pdf},{J21=C0102001.0124},{J22=Rek.2A-GG-NT},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL01802105},{A1=M},{A21=24},{A3=3.00},{A5=6HX},{A8=14.5},{B3=160},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0180},{C3=18.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.300},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-gg-nt/c0102001_0124.dxf},{XML=rekord202a-gg-nt/c0102001_0124.xml},{CSV=rekord202a-gg-nt/c0102001_0124.csv},{STP=rekord202a-gg-nt/c0102001_0124_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0102001.0060
C0102001.0060
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00452105
M
6
1.00
6HX
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.009
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0080
C0102001.0080
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00602105
M
8
1.25
6HX
4.9
90
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0100
C0102001.0100
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00702105
M
10
1.50
6HX
5.5
100
ZYL
21
70
7.0
h9
N
0.029
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0112
C0102001.0112
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902105
M
12
1.75
6HX
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.051
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0114
C0102001.0114
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102105
M
14
2.00
6HX
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.075
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0116
C0102001.0116
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202105
M
16
2.00
6HX
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.091
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0118
C0102001.0118
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01402105
M
18
2.50
6HX
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.139
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0120
C0102001.0120
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602105
M
20
2.50
6HX
12.0
140
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.202
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0122
C0102001.0122
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
22
2.50
6HX
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.253
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0124
C0102001.0124
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
24
3.00
6HX
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.300
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0127
C0102001.0127
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02002105
M
27
3.00
6HX
16.0
160
ZYL
21
0200
20.0
h9
N
0.372
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0130
C0102001.0130
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL02202105
M
30
3.50
6HX
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
N
0.509
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0251
C0102001.0251
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00602105
M
8
1.00
6HX
4.9
90
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0276
C0102001.0276
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00702105
M
10
1.00
6HX
5.5
90
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.026
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0301
C0102001.0301
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.00
6HX
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0303
C0102001.0303
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.50
6HX
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0331
C0102001.0331
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01102105
M
14
1.50
6HX
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.069
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0359
C0102001.0359
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01202105
M
16
1.50
6HX
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.083
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0390
C0102001.0390
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01402105
M
18
1.50
6HX
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.123
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0102001.0422
C0102001.0422
Rek.2A-GG-NT
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01602105
M
20
1.50
6HX
12.0
125
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.181
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청